Numéro de produit: 9506ELW
RS-232, 6PR #24 Str TC, ins. LSZH, OS, Jkt LSZH, 300 V, Cca
Conducteurs TC toronnés 6 paires, 24 AWG (7 x 32), isolation LSZH, paires torsadées, blindage Beldfoil global (couverture à 100 %), fil de drain TC toronné 24 AWG, gaine LSZH, résistance à la flamme IEC 60332-3C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Capacité
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Construction et dimensions
Câblage
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Capacité
Impédance
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Notes sur le produit
Historique
Information
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Brochures
Resources
Bulletins produits