Numéro de produit: RTC3C1.5P

Câble à paroi mince RailTuff™ EN 50306-4 1P 300 V 3 C 1,5 mm² Str TC, XLPO Ins, XLPO Outer Jkt

Câble à paroi mince RailTuff™ EN 50306-4 1P 300 V 3 conducteurs 1,5 mm² Cuivre étamé toronné, isolation XLPO, gaine extérieure XLPO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable au câblage fixe ou flexible modéré à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), le métro, les locomotives et les trolleybus, etc.

Conducteur

Size Stranding Material
1.5 mm² 37x0.23 mm TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
XLP, XLPO, XLPE 2.25 mm (0.0886 in) White#1, White#2, White#3 D.C. stability on insulation at 300Vdc in 3% NaCl solution at (85±2)°C for 240h : No breakdown

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE 0.42 mm (0.017 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6.1 ± 0.20 mm

Électricité

Max. Conductor DCR
13.7 Ohm/km (4.18 Ohm/1000ft)

Voltage

Breakdown Voltage
2.5kVac/5min

Température

Operating
-40°C to +120°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
24 mm (0.94 in) 18 mm (0.71 in)

Poids câble en vrac

71,0 kg/km (47,7 lb/1 000 pi)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-2-25

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50306-4, EN 45545-2

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Autre(s) norme(s) de conformité

TJ/CL 313

Notes

Tableau 1 Catégorie MM, conforme ROHS

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 04-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 04-07-2024