Numéro de produit: RTC7C0.75P

Câble à paroi mince RailTuff™ EN 50306-4 1P 300 V 7 C 0,75 mm² Str TC, XLPO Ins, XLPO Outer Jkt

Câble à paroi mince RailTuff™ EN 50306-4 1P 300 V 7 conducteurs 0,75 mm² Cuivre étamé toronné, isolation XLPO, gaine extérieure XLPO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable au câblage fixe ou flexible modéré à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), le métro, les locomotives et les trolleybus, etc.

Conducteur

Size Stranding Material
0.75 mm² 37x0.16 mm TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
XLP, XLPO, XLPE 1.62 mm (0.0638 in) White#1, White#2, White#3, White#4, White#5, White#6, White#7 D.C. stability on insulation at 300Vdc in 3% NaCl solution at (85±2)°C for 240h : No breakdown

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE 0.42 mm (0.017 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6.2 ± 0.25 mm

Électricité

Max. Conductor DCR
26.7 Ohm/km (8.14 Ohm/1000ft)

Voltage

Breakdown Voltage
2 kVac/5min

Température

Operating
-40°C to +120°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
25 mm (0.98 in) 19 mm (0.75 in)

Poids câble en vrac

81 kg/km (54 lb/1000 pi)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-2-25

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50306-4, EN 45545-2

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Autre(s) norme(s) de conformité

TJ/CL 313

Notes

Tableau 1 Catégorie MM, conforme ROHS

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 15-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 15-07-2024