Numéro de produit: 74001E

DataTuff® 5E, 4PR #24 Sol BC, PO ins, SF/UTP, gaine PVC, AWM 2464

DataTuff® 5E, 4 paires AWG 24 en cuivre nu - Solide, isolation PP, SF/UTP - Blindage général par tresse + feuille, gaine PVC, AWM 2464

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Cat5e, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.1 mm (0.043 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Âme du câble

Description
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Notes du tableau du blindage extérieur

Extérieur en aluminium

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.8 mm (0.27 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6,8 mm (0,27 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.1 65.3 62.3 63.2 60.2 64 61 20
4 4.0 56.3 53.3 52.32 49.3 52 49 23
10 6.3 50.3 47.3 44 41 44 41 25
16 8.0 47.2 44.2 39.2 36.2 39.9 36.9 25
20 9.0 45.8 42.8 36.8 33.8 38 35 25
31.25 11.4 42.9 39.9 31.5 28.5 34.1 31.5 23.6
62.5 16.5 38.4 35.4 21.9 18.9 28.1 25.1 21.5
100 21.3 35.3 32.3 14 11 24 21 20.1

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 15 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 450 V DC and 300 V AC

Température

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -15°C To +60°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
27 mm (1.1 in) 54 mm (2.1 in)

Tension de traction maximum

80 N (18 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, résistance à la lumière du soleil - noir uniquement, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité IEEE

PoE : IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.532 Date de révision : 09-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.532 Date de révision : 09-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
74001E.01B100 Noir Boîte plate 100 m 8719605012968
74001E.01305 Noir Bobine 305 m 8719605012944
74001E.01500 Noir Bobine 500 m 8719605012951
74001E.012000 Noir Bobine 2,000 m 8719605012937