Numéro de produit: FI3I002LB

Câble d'interconnexion intérieur OM3 2 fibres LSZH/OFNR DX 2,0 mm (900 µm)

Câble d'interconnexion FX Indoor, OM3, 2 fibres, LSZH/OFNR, cordon DX 2,0 mm (900 µm), gaine Aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble d’interconnexion de fibres optiques

Applications recommandées

Applications intérieures à courte distance telles que le raccordement, l'intérieur des armoires, les connexions d'équipements de poste de travail.

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

2

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

0,078 po x 0,161 po

Couleur de la gaine extérieure

Aqua

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

220 N (50 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

67 N (15 lbf)

Résistance à l'écrasement

35 N/cm

Poids câble en vrac

5 lb/1000 pi (7,0 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666, UL 1685, FT4

Conformité NEC / UL

OFNR-ST1

Conformité CEC / C(UL)

OFNR-ST1

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

598-D

Conformité Telcordia

GR-409

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI3I002LB Aqua Bobine 612825287988