Numéro de produit: 9341

Instrument haute performance, 1 Pr #18 Str TC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600 V TC

Instrumentation haute performance, 1 paire de fils en cuivre étamé 18 AWG (19 x 30), isolation PVC-NYL, code couleur E2, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Contrôle industriel, Chemins de câbles et conduits, Contrôle numérique, Instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), Contrôle numérique basse tension (24 V, …), Codeurs, Circuits de contrôle, Système de contrôle distribué (DCS), Automate programmable industriel (PLC), Solénoïdes, Vannes, Actionneurs, Positionneurs

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.088 in (2.2 mm) ICEA Chart E2

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Cotton Serve PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.274 in (6.96 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

6,96 mm (0,274) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 43 pF/ft (140 pF/m) 74 pF/ft (240 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

5,14 Ohm/1000 pieds (16,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to +90°C Dry, 75°C wet

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

Tension de traction maximum

33.6 kg (74.1 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 760, NPLF, TC

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.601 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9341 0101000 Noir 612825231912 C
9341 010500 Noir 612825231936 C
9341 0105000 Noir 612825231943
9341 01010000 Noir 612825231929