Numéro de produit: 29504T

VFD 300 % terre, 3C+G n° 8 Str TC, isolation XLPE + terre PVC, OS+TC Brd avec drains TC 4-n° 14, gaine LSZH noire, câble d'alimentation moteur flexible 600/1 000 V TC-ER 90 C sec/humide 1 000 V WTTC

Variateur de fréquence flexible Belden 300 % avec terre, 3 conducteurs 8 AWG (7 x 19 x 29) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + terre isolée en PVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %) avec drains en cuivre étamé 4-14 AWG, gaine extérieure LSZH noire, câble d'alimentation moteur flexible 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V WTTC SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; moteurs et systèmes d'entraînement à courant alternatif ; applications de sécurité humaine présentant des risques de flamme ou de toxicité (faible dégagement de fumée, sans halogène)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper
Ground 1 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.062 in (1.6 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) Green/Yellow Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.095 in (2.4 mm) 0.901 in (22.9 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

22,9 mm (0,901) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.599 Ohm/1000ft (1.97 Ohm/km) 46 pF/ft (150 pF/m) 83 pF/ft (270 pF/m) 37 Ohm 55% 55 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
10.8 in (274 mm) 10.8 in (274 mm)

Tension de traction maximum

440 kg (971 livres)

Poids câble en vrac

580 lb/1000 pi (860 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.262 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.262 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC Note de bas de page
29504T 0101000 Noir Bobine 612825137108 C
29504T 0105000 Noir Bobine 612825137115 C

Ressources

Resources