Numéro de produit: 29528T

VFD 100 % Gnd, 3C #1 Str TC XLPE Ins + #1 Symm. Segment Grd (3 sur n° 6) Str BC, CTS, Blk LSZH Jkt, 600/1 000 V TC-ER 90 C Câble d'alimentation moteur flexible sec/humide 1 000 V WTTC

Belden 100 % terre VFD flexible, 3 conducteurs 1 AWG (7 x 19 x 22) cuivre étamé isolation XLPE code couleur M4 + 1 AWG terre segmentée symétriquement (3 sur 6 AWG) cuivre nu toronné, doubles rubans de cuivre sur l'ensemble blindage appliqué hélicoïdalement, gaine extérieure LSZH noire, 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V câble d'alimentation moteur flexible WTTC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; Moteurs et systèmes d'entraînement à courant alternatif ; applications de sécurité humaine présentant des risques de flamme ou de toxicité (faible dégagement de fumée, sans halogène) ; Emplacements dangereux de classe 1, division 2

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 1 AWG 7x19x22 TC - Tinned Copper
Ground 3 6 AWG 7x19x27 BC - Bare Copper Segmented Grounds

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.085 in (2.2 mm) 1.199 in (30.45 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

30,45 mm (1,199) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.12 Ohm/1000ft (0.39 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 55% 150 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
14.4 in (366 mm) 14.4 in (366 mm)

Tension de traction maximum

1864 kg (4109 livres)

Poids câble en vrac

1404 lb/1000 pi (2089 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.375 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

UTILISEZ LE PRESSE-ÉTOUPE BTC

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.375 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

UTILISEZ LE PRESSE-ÉTOUPE BTC


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC Note de bas de page
29528T 0101000 Noir Bobine 612825137900 1
29528T 0103000 Noir Bobine 612825137917 1

Ressources

Resources