Numéro de produit: 29533

VFD, 3C 250MCM Str BC XLPE Ins + #3 Symm. Segment Terre (3 sur 8) Str BC, CTS, Blk PVC Jkt, 2000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1000 V CSA 22.2 No. 230 TC

Variateur de fréquence Belden Basics, 3 conducteurs 250 MCM (37 x 0,0822 po) en cuivre nu, isolation XLPE, code couleur M4 + terre segmentée symétrique 3 AWG (3 sur 8 AWG), toron de cuivre nu en contact continu avec les rubans de cuivre globaux, blindage appliqué en hélice, gaine extérieure en PVC noir, 2 000 V TC-ER 90 °C sec/humide, 1 000 V CSA 22.2 n° 230 TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs électroniques de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et de variateurs à courant alternatif

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 250 MCM 37x0.0822 in. BC - Bare Copper
Ground Wire 3 8 AWG 7x16 BC - Bare Copper Segmented Grounds

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.105 in (2.67 mm) 0.768 in (19.5 mm) ICEA Method 4
Ground Wire No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Bare Copper (BC)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm) 1.912 in (48.56 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

48,56 mm (1,912) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.041 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 62 Ohm 0.136 µH/ft (0.446 µH/m) 55% 290 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
0.68 Ohm/1000ft (2.2 Ohm/km)

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

1,35 Ohm/1000 pieds (4,43 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
2000 V (TC, UL44) 1000 V (CSA TC)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
22.9 in (582 mm) 22.9 in (582 mm)

Tension de traction maximum

790.6 kg (1743 livres)

Poids câble en vrac

3730 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEEE 1202 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, RHW-2

Conformité CEC / C(UL)

CSA TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.675 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.675 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
29533 0102000 Noir Bobine 612825353140
29533 0101500 Noir Bobine 1,500 m 612825138334
29533 0102300 Noir Bobine 2,300 pi 612825138341

Ressources

Resources