Numéro de produit: 29540

VFD 300 % terre, 3C+G n° 6 Str TC, isolation XLPE+terre PVC, OS+TC Brd avec drains 3-n° 12 TC, gaine PVC noire, 2 000 V TC-ER 90 C sec/humide 2 000 V câble d'alimentation moteur flexible WTTC

Variateur de fréquence flexible Belden 300 % avec terre, 3 conducteurs 6 AWG (7 x 19 x 27) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + terre isolée en PVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %) avec drains en cuivre étamé 3-12 AWG, gaine extérieure en PVC noir, câble d'alimentation moteur flexible 2 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 2 000 V WTTC 1 000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Variateurs électroniques de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et de variateurs à courant alternatif ; exigences en matière de haute tension

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 6 AWG 7x19x27 TC - Tinned Copper
Ground 1 6 AWG 7x19x27 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.072 in (1.8 mm) Black and Numbered
Ground XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.072 in (1.8 mm) Green/Yellow Stripe

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.095 in (2.4 mm) 1.049 in (26.64 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

26,64 mm (1,049) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.379 Ohm/1000ft (1.24 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 56 Ohm 0.171 µH/ft (0.561 µH/m) 55% 75 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
2000 V (TC, C(UL) TC), 1000 V (WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable, CSA AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
12.6 in (320 mm) 12.6 in (320 mm)

Tension de traction maximum

616.0 kg (1358 livres)

Poids câble en vrac

785 lb/1 000 pi (1 170 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685, FT4, 1202, 383, test de flamme sur plateau vertical (70 000 BTU)

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, WTTC, RHW-2, câble d'alimentation moteur flexible UL

Conformité AWM

I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-07-KA070003-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
29540 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825138471
29540 0103500 Noir Bobine 3,500 pi 612825138488

Ressources

Resources