Numéro de produit: RKHLS 5/S 5,5
Connecteur femelle pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, montage arrière avec clip de blindage, M12 (côté accouplement), contacts imprimés (côté connexion), 5 broches, codage A, blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
Connecteur femelle pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, montage arrière avec clip de blindage, M12 (côté accouplement), contacts imprimés (côté connexion), 5 broches, codage A, blindé, boîtier gris métallisé, 50 V CA / 60 V CC, 4 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Technical Information
Resources
Livres blancs
Technical Information