Numéro de produit: RKHLS 8/S 5,5

Connecteur femelle pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, montage arrière avec clip de blindage, M12 (côté accouplement), contacts imprimés (côté connexion), 8 broches, codage A, blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 2 A

Connecteur femelle pour capteur/actionneur standard M12 : femelle, montage arrière avec clip de blindage, M12 (côté accouplement), contacts imprimés (côté connexion), 8 broches, codage A, blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 2 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
RKHLS 8/S 5,5

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté d'accouplement

M12

Côté de connexion

Contacts d'impression

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Montage arrière avec clip de blindage

Nombre de broches

8

Code, côté 1

A

Type de blindage

Blindé

Type de fixation

Verrouillage à vis

Tension nominale

30 V

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

30 V AC/DC

Courant nominal

2 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Type de connexion

PCB

Dimension du filetage

PG9

Matériau des fils

CuZn

Placage des fils

En plaqué nickel

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

De type CEI 61076-2-101

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Enrobé

Oui

Matériau du boîtier

CuZn

Revêtement du boîtier

En plaqué nickel

Couleur du boîtier

Argenté

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

Clip de blindage : CuZn, plaqué argent

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

* uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg. En ce qui concerne l'installation, l'étanchéité doit être assurée par des mesures appropriées.

Note

Le connecteur femelle est structurellement conçu pour être utilisé dans les produits IP67. Pour obtenir cette classe de protection, l'emplacement estimé doit être conçu en conséquence. Pour plus de détails, voir IEC 61076-2-101.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
104093 RKHLS 8/S 5,5