Numéro de produit: RSHLS 12/S 5,5
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage arrière avec clip de blindage, M12 - côté accouplement, contacts d'impression - côté connexion, 12 broches, codage A, blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 1,5 A
Connecteur de prise de capteur/actionneur standard M12 : mâle, montage arrière avec clip de blindage, M12 - côté accouplement, contacts d'impression - côté connexion, 12 broches, codage A, blindé, boîtier gris métallisé, 30 V CA/CC, 1,5 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Livres blancs
Formation
Blogs
Technical Information
Resources
Livres blancs
Technical Information