Numéro de produit: GAN3ZLU-P2M-228

Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 3+PE | Double LED gn-ye | 24 V | Câble : noir (PUR) ; 0,50 mm² ; EIC | cURus

Cordon coudé femelle simple, forme A | Contacts : 3 + PE | Deux LED vert-jaune | 24 V / 6 A | Câble : gaine PUR noire ; 5 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Disponibilité

Actif

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 PE
brown white black blue green-yellow

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GAN - cURus 2238

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

3+EP

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

24 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Tension de fonctionnement

24 V AC/DC

Courant nominal

6 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Section transversale

0.50 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C [Température étendue - 40 °C - + 105 °C avec accessoire de joint supplémentaire, 934887001]

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67 (IP69K : sans joint supplémentaire ; max. + 80 °C)

Modèle standard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Étain sur cuivre (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate rempli de verre (PBT-GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Translucide gris

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Joint intégré moulé

Circuit de protection

Double LED vert-jaune

Indicateur de fonction

Double LED vert-jaune (commutateur de pression)

Circuit de protection

Capteur de pression avec indicateur de fonction (LED' s)

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Accessoires à commander séparément

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Numéro du câble

228

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Cycles (Torsion)

˃ 5 M à ± 360 °/1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 5,4 mm [ 0,213 " ]

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,50 mm [ 0,06 " ]

Température ambiante (installation fixe)

-50 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-25 °C à + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-25 °C à + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT-2

Caractéristiques de câble

bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; bonne résistance chimique et aux hydrocarbures ; exempt de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la laque ; flexibilité au froid

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

IEC 60811:404

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
6809 GAN3ZLU-P2M-2280100-1UD 1 m
934889064 GAN3ZLU-P2M-2280200-1UC 2 m
934889065 GAN3ZLU-P2M-2280500-1UC 5 m
934889066 GAN3ZLU-P2M-2281000-1UB 10 m
934889067 GAN3ZLU-P2M-2281500-1UB 15 m