Numéro de produit: GDM21F6-A0U-1KQ

Forme A, 18 mm - Femelle 90° | Contacts : 2 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V | Boîtier translucide, presse-étoupe noir M16 | Inclus : vis centrale & Joint imperdable | Emballage en vrac, non assemblé

Forme A, 18 mm - Femelle coudée | Contacts : 2 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V / 16 A | Boîtier translucide, presse-étoupe noir M16 | Inclus : vis centrale & Joint imperdable | Emballage en vrac, non assemblé

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description de l'élément

GDM21F6-A0U-1KQ

Disponibilité

Actif

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GDM Standard

Type de connecteur

Assemblage sur site

Sous-type de connecteur

Type A

Côté 1 Type de contact/genre

Contacts de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

2+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale, M 3 x 35

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Borne à vis

Presse-étoupe

M16

Section transversale

0,25 - 1,5 mm²

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 9 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C à + 80 °C [ Connecteur ] - 30 °C à + 80 °C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint NBR] - 15 °C à + 80 °C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint FKM] - 40 °C à + 80 °C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint EPDM ou MPQ]

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Modèle standard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-étain (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact

Polyamide renforcé de fibres de verre (PA GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du boîtier

Polyamide renforcé de fibres de verre (PA GF)

Couleur du boîtier

Translucide

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

Polyamide renforcé de fibres de verre (PA GF)

Joint du presse-étoupe

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Couleur du presse-étoupe

Noir

Classe d'inflammabilité (presse-étoupe)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Fixation en acier (4.8 , Fe/Zn B)

Matériau du joint

Captif : Caoutchouc nitrile butadiène GDMF (NBR), inclus

Circuit de protection

Pas de circuit de protection

Circuit de protection

Pas de circuit de protection

Couple de serrage (vis de contact)

(40-50) Ncm pour conducteur de taille 0,5 - 1,5 mm² ; (30-40) Ncm pour la taille du conducteur 0.38-0.34 mm² ; (25-30) Ncm pour conducteur de taille 0,25 mm²

Couple de serrage (presse-étoupe)

(150-200) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

VDE

Règlement VDE numéro : E349

SEV

Oui

PORTÉE

Oui

Conforme au RoHS

Conforme

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Vis centrale Joint Emballage
18622 GDM21F6-A0U-1KQ 1 - Vis centrale en acier, tête combi K - NBR/SBR captif plat Q - Emballage collectif 50 pièces, non monté