Numéro de produit: NN00099

Câble de catégorie 3, 50 paires, U/UTP, LSZH, intérieur CPR Eca

Câble horizontal de catégorie 3 (16 MHz), 50 paires, 24 AWG, isolation PEHD, U/UTP, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble principal ; prendre en charge les applications actuelles et futures de catégorie 3

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 50

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.88 mm (0.035 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Grey, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown, Red & Grey
Blue, Orange, Green, Brown, Grey

Notes du tableau de l’isolation

Commande de couleurs de télécommunications

Âme du câble

Description
5 units of 10 pairs covered with a polyester foil

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 16.5 mm (0.650 in) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

16,5 mm (0,650 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 66 pF/m (20 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
0.772 2.2 dB/100m 45 43 12
1 2.6 dB/100m 44 41 12
4 5.6 dB/100m 34 32 12
8 8.5 dB/100m 29 27 12
10 9.7 dB/100m 28 26 12
16 13.1 dB/100m 25 23 10

Voltage

Voltage Rating
72 V DC

Température

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
82.5 mm (3.25 in) 247.5 mm

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.332 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
NN00099.001000 Gris Bobine 1,000 m 8719605103536