Numéro de produit: CloudRail.Box Max 4G

La CloudRail.Box Max 4G agit comme une passerelle Edge entre l’atelier et le cloud.

La CloudRail.Box Max 4G prend en charge toutes les méthodes de connectivité telles que les capteurs secondaires, OPC-UA, Modbus et VSE. Cette version est livrée avec un processeur puissant et suffisamment de stockage. Cela fait de CloudRail.Box Max le choix parfait pour les scénarios Edge Computing avancés utilisant AWS IoT Greengrass v2, Azure IoT Edge ou CloudRail Edge Functions. De plus, cette version est capable de connecter plus de sources de données avec une seule passerelle edge. La connectivité cellulaire 4G (LTE) supplémentaire permet également l’utilisation dans des endroits éloignés ou de contourner un réseau informatique très restreint.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

CloudRail.Box Max 4G

Type de port et quantité

3x RJ45

Interface série

1x RS-485 / 1x RS-232 (en option) ; 1x HDMI

Cartes SIM

1x Nano-SIM (4FF)

Alimentation

Bornier à 4 broches avec fonction de commutateur d’alimentation

Chiffrement

(Module de plateforme fiable) TPM 2.0

Tension de fonctionnement

12-24V DC

Consommation électrique

min. 40W

Administration

CloudRail.DMC (Cloud de gestion des périphériques)

Sécurité

Pare-feu intégré Connectivité chiffrée de bout en bout / TPM 2.0 / Correctifs de sécurité à distance

Température de fonctionnement

-20-+60 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

130 mm x 90 mm x 30 mm

Poids

600 g

Matériau du boîtier

Acier / Aluminium

Type de montage

Rail DIN 35 mm

Norme de base

CE, FCC

Sécurité des équipements en technologie de l'information

UL 62368-1

Contenu de la livraison

1 x Appareil

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 27-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 27-11-2025


Références des pièces

Article n° Type
942347002 CloudRail.Box Max Mk2 4G

Ressources

Resources