Numéro de produit: Licence d’essai CloudRail. Abonnement annuel basé sur des unités. 2 unités. Support de base inclus.
Licence d’essai CloudRail. Abonnement annuel basé sur des unités. 2 unités. Support de base inclus.
L'abonnement annuel au package d'essai CloudRail comprend une licence d'un an pour accéder au Device Management Cloud, vous permettant de surveiller, gérer et mettre à jour de manière centralisée tous les appareils CloudRail.Box. Cet abonnement donne le droit d’ajouter et de configurer 2 unités par licence. Une « unité » est définie comme tout appareil IIoT connecté au Cloud de gestion des appareils et peut être l'un des éléments suivants :
• Une CloudRail.Box
• Un module IO (prenant en charge 4 ou 8 capteurs)
• Un serveur OPC-UA (identifié par adresse IP)
Le support de base est inclus avec cet abonnement.
Limite de 1 licence par client pour la première année seulement.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Description du produit
Contenu de la livraison et accessoires
Instructions complémentaires
Historique
Information
Ressources
- Usine intelligente : commencez petit, itérez rapidement, évoluez avec le design thinking
- Remplacement d’Amazon Monitron : CloudRail prend en charge une maintenance préventive transparente
- Blog AWS IoT : Comment KAMAX a connecté ses machines industrielles à AWS en quelques heures au lieu de plusieurs semaines
- Blog AWS IoT : Déployez une solution de maintenance prédictive pour les systèmes de traitement des bagages dans les aéroports avec Amazon Lookout for Equipment
- Capgemini Benchmark : économisez 80 % de temps d’intégration avec CloudRail (allemand)
- Guide d’efficacité globale de l’équipement industriel (OEE) avec AWS IoT SiteWise
- Comment le centre d'information exécutif AWS obtient des données d'inventaire et d'actifs en temps réel avec CloudRail et AWS IoT
- Produktion Magazine Article
- Un fournisseur de défense aérospatiale utilise CloudRail pour une connectivité OT vers AWS sécurisée &
- Un fabricant pharmaceutique économise 1,5 million d’euros par mois par site de production
- Un fabricant d’équipement lourd accélère le déploiement de l’IIoT multisite avec CloudRail
- Comment KAMAX a connecté ses machines industrielles à AWS en quelques heures au lieu de plusieurs semaines
- Démonstration CloudRail : Transfert de données IO-Link facile avec la CloudRail.Box Max
- Démo CloudRail : Transfert de données OPC UA facile avec la CloudRail.Box Max
- Démo Modbus
- Alimenter Edge Intelligence : déploiement d’AWS Greengrass avec CloudRail.Box Max
- Microsoft IoT Show : intégrez des données industrielles dans votre solution Azure IoT avec CloudRail
Resources
- Usine intelligente : commencez petit, itérez rapidement, évoluez avec le design thinking
- Remplacement d’Amazon Monitron : CloudRail prend en charge une maintenance préventive transparente
- Blog AWS IoT : Comment KAMAX a connecté ses machines industrielles à AWS en quelques heures au lieu de plusieurs semaines
- Blog AWS IoT : Déployez une solution de maintenance prédictive pour les systèmes de traitement des bagages dans les aéroports avec Amazon Lookout for Equipment
- Capgemini Benchmark : économisez 80 % de temps d’intégration avec CloudRail (allemand)
- Guide d’efficacité globale de l’équipement industriel (OEE) avec AWS IoT SiteWise
- Comment le centre d'information exécutif AWS obtient des données d'inventaire et d'actifs en temps réel avec CloudRail et AWS IoT
- Produktion Magazine Article
- Un fournisseur de défense aérospatiale utilise CloudRail pour une connectivité OT vers AWS sécurisée &
- Un fabricant pharmaceutique économise 1,5 million d’euros par mois par site de production
- Un fabricant d’équipement lourd accélère le déploiement de l’IIoT multisite avec CloudRail
- Comment KAMAX a connecté ses machines industrielles à AWS en quelques heures au lieu de plusieurs semaines
- Démonstration CloudRail : Transfert de données IO-Link facile avec la CloudRail.Box Max
- Démo CloudRail : Transfert de données OPC UA facile avec la CloudRail.Box Max
- Démo Modbus
- Alimenter Edge Intelligence : déploiement d’AWS Greengrass avec CloudRail.Box Max
- Microsoft IoT Show : intégrez des données industrielles dans votre solution Azure IoT avec CloudRail