Numéro de produit: Abonnement annuel basé sur les unités CloudRail. 5 unités. Support avancé inclus.

Abonnement annuel basé sur les unités CloudRail. 5 unités. Support avancé inclus.

L'abonnement annuel au package CloudRail Starter comprend une licence d'un an pour accéder au Device Management Cloud, vous permettant de surveiller, gérer et mettre à jour de manière centralisée tous les appareils CloudRail.Box. Cet abonnement donne le droit d’ajouter et de configurer 5 unités par licence. Une « unité » est définie comme tout appareil IIoT connecté au Cloud de gestion des appareils et peut être l'un des éléments suivants :
• Une CloudRail.Box
• Un module IO (prenant en charge 4 ou 8 capteurs)
• Un serveur OPC-UA (identifié par adresse IP)
Le support avancé est inclus avec cet abonnement.
Limite de 1 licence par client pour la première année seulement.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

CloudRail Device Management Cloud (en anglais seulement)

Nom

Abonnement annuel au forfait CloudRail Starter

Licence

Une licence valide de 1 an pour CloudRail Device Management Cloud pour 5 unités

Validité

12 mois à compter de la commande de licence

Contenu de la livraison

Logiciel déployé sur un appareil boîtier CloudRail sous licence

Documentation relative aux produit

https://devices.cloudrail.com/documentation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 25-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 25-09-2025


Ressources

Resources