Numéro de produit: Industrial HiVision, 64 nœuds

Industrial HiVision

Industrial HiVision permet de surveiller tous les commutateurs gérés à partir de n'importe quel périphérique compatible SNMP, y compris ceux de Hirschmann. De plus, la fonction MultiConfig permet de configurer plusieurs nœuds de réseau rapidement et de manière cohérente.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

Industrial HiVision, 64 nœuds

Nom

Industrial HiVision

Licence

La licence permet de superviser jusqu'à 64 nœuds (adresses IP).

Fonctions de configuration

Configuration individuelle du dispositif. Configuration de plusieurs dispositifs simultanément. Configuration de paramètres identiques sur plusieurs types de dispositifs simultanément. Mise à jour du micrologiciel de plusieurs dispositifs. HiFusion pour l'intégration de dispositifs tiers. Sauvegarde programmée de la configuration du dispositif. Duplication du réseau.

Actions d'alarme et d'événement

Journalisation des événements et des alarmes. Actions d'alarme telles que les fenêtres de message, les e-mails, les notifications instantanées, les SMS et le lancement d'un fichier exécutable. Transfert d'événements vers le serveur Syslog. Alarme audible.

Génération d'événements

support de l'interrogation et des pièges SNMPv1

Surveillance

Représentation graphique du statut des dispositifs, des liaisons, des alimentations, des ventilateurs et de tout autre sous-composant du dispositif. Affichage du statut des produits tiers. Tous les statuts sont configurables. Prise en charge de plusieurs fenêtres de topologie et d'un affichage hiérarchique du réseau. Consignation des événements configurable par l'utilisateur. Actions d'événements personnalisables. Outil de reporting. Assistant de configuration de projet. Structure de supervision hiérarchique. Planificateur de tâches.

Reconnaissance de la topologie

La reconnaissance de la topologie est basée sur le LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB) et les tableaux d'adresses acquises. Les commutateurs, routeurs, dispositifs WLAN, commutateurs/hubs non administrables et dispositifs finaux sont pris en charge. Peut également cartographier les réseaux derrière un routeur. Calcul de la disponibilité des voies.

Système d'exploitation

Windows 7 (64 bits), Windows 10 version 1803 (64 bits), Windows 11 version 22621 (64 bits, Windows Server 2019, Windows Server 2022, PC Linux : 64 bits : noyau 3.10, libc 6 (approuvé pour Debian et Red Hat) ; Debian 11/12, Red Hat 8/9

Navigateur

Internet Explorer 4.0 ou version supérieure, l'environnement d'exécution Java 1.5.0 est aussi installé

Processeur

Processeur compatible x86, min. 1 GHz

Espace sur disque dur

2 GB gratuit

RAM

32 bits : 2 GB minimum / 64 bits : 4 GB minimum

Réseau

Réseau Ethernet avec pile de protocoles TCP/IP. Prend en charge de nombreuses cartes réseau.

Contrôle ActiveX

L'interface utilisateur graphique peut être réutilisée dans les systèmes SCADA grâce à un contrôle ActiveX

Serveurs OPC

Cartographier les états des appareils et des connexions ainsi que les propriétés des appareils. Peut être utilisé dans les systèmes SCADA via l'interface OPC Data Access 2.0/3.0 ou OPC UA.

Protocoles pris en charge

HiDiscovery, ICMP (Ping), SNMPv1, SNMPv3, OPC DA 2.0/3.0, OPC UA

Manuel et textes explicatifs

Chinois, anglais, français, allemand, italien, espagnol

Menus et boîtes de dialogue

Chinois, anglais, français, allemand, grec, indonésien, italien, japonnais, coréen, portugais, russe, espagnol

Modules et composants

MACH4000/1000/100, DRAGON, GREYHOUND, BOBCAT, MICE, PowerMICE, MSP, RSP, RS2, RED, EAGLE20, EAGLE30, EAGLE40, EES, EESX, RS20/30/40, RSR, RSB, MICE20/30, OCTOPUS, LION, GigaLION, OpenBAT, contrôleur BAT, point d'accès et client BAT54, BAT300, BAT-C, BAT-C2, OWL 3G, OWL LTE, GECKO, SPIDER, LioN-P, série HiSCOM, série Hirschmann IT, tout appareil compatible SNMP, tout appareil compatible ICMP (Ping).

Contenu de la livraison

Code d'enregistrement de la licence ou code d'enregistrement de la licence et DVD (selon la variante choisie)

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.130 Date de révision : 25-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.130 Date de révision : 25-09-2025


Références des pièces

Numéro de référence Type
943 156-064 Industrial HiVision, 64 nœuds
942 278-064 Industrial HiVision plus DVD, 64 nœuds