Numéro de produit: PROVIZE Planner - Essentiels

Planification et configuration du réseau basées sur les intentions

PROVIZE Planner Essentials offre des fonctionnalités supplémentaires par rapport à Free. Il s'agit notamment de la configuration des redondances (MRP), du nombre de sous-réseaux de base, y compris les configurations VLAN et IPv4 ainsi qu'un nombre limité de modèles CLI et de création de piles de modèles.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Licence

Version payante

Système d'exploitation

Windows 10 (64 bits) Windows 11 (64 bits)

Navigateur

Application Windows

Processeur

Processeur 64 bits compatible x86 avec 4 cœurs

Espace sur disque dur

1 GB gratuits

RAM

17 gb

Réseau

Réseau Ethernet avec pile de protocoles TCP/IP. Prend en charge IPv4 et IPv6.

Menus et boîtes de dialogue

Anglais, Allemand

Modules et composants

Planification et configuration du réseau basées sur les intentions grâce à la traduction automatique des intentions de l’utilisateur et des configurations avec un ensemble de fonctionnalités avancées

Contenu de la livraison

Téléchargement du logiciel + Accès aux fonctionnalités sous modèle de licence. La licence peut être achetée auprès du partenaire.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 01-07-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 01-07-2025