Numéro de produit: 10GX REVConnect Cpl PP 24 1U

Panneau de brassage REVConnect RVACPF1U24-10GX, 24 ports, 1U, UTP, préchargé

Panneau de brassage avec coupleur préchargé 10GX REVConnect, 24 ports, 1U

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

1.730 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur

2.000 in

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.646 lbs

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

24 connecteurs (le panneau de raccordement est préchargé)

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

REVConnect

Compatibilité fiche/prise

RJ45, noyau REVConnect

Type de raccordement

Universel T568A/B

Indice UL

UL94 V-0

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Coupleurs modulaires 10GX REVConnect, cordons 10GX RevConnect

Pièces incluses

24 coupleurs REVConnect 10GX noirs ; 25 gestionnaires de câbles et bornes REVConnect ; 4 fenêtres transparentes ; 1 barre de gestion des câbles arrière ; 4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 2 sangles Velcro ; 4 cadres ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106520 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 04-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement UPC
RVACPF1U24BK Noir 1U 611589247467