Numéro de produit: KCONN PP blindé coudé 48 2U

Panneau de brassage blindé coudé AX104623-KeyConnect 48 ports, 2U, vide

Panneau de brassage coudé blindé KeyConnect, 48 ports, 2U, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200.

Hauteur totale

88.138 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur

293.116 mm

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.769 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 5e - TIA 568.C.2, Catégorie 6 - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Classe E - ISO/IEC 11801:2002, Classe EA - ISO/IEC 11801:2002 Amendement 2, Classe D - ISO/IEC 11801:2002

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E ainsi qu'avec les modules multimédias KeyConnect.

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 porte-étiquette imprimable ; 2 sangles Velcro ; 2 supports/barres de gestion des câbles arrière, 1 guide d'installation, kit de fil de terre 12 AWG

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX105408 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.298 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.298 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104623 Titanium 611589078610