Numéro de produit: REVConnect Montage mural Mod. 16P

Module de connecteur mural RVUXCCM16E-REVConnect, 16 ports (vide)

Le module de connecteur à montage mural REVConnect pour 16 ports est livré non chargé

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système 10GX

Hauteur totale

2.275 in

Largeur totale

6.791 in

Profondeur

1.276 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

.1 lbs

Matériaux

Description Material Color
Frame Lexan Black

Capacité maximale

16 ports

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Indice UL

UL1863

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Kit de terminaison murale REVConnect, support de connecteur mural REVConnect, module d'habillage de câble mural REVConnect, canal de gestion des câbles REVConnect, kit de canal horizontal mural REVConnect

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.165 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.165 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RVUXCCM16E Noir 611589238410

Ressources

Resources