Numéro de produit: 1801BS4

Câble serpent audio, #24-4pr, TC, Indiv. Blindé, CMP

Câble serpent audio numérique, Plenum-CMP, paires de cuivre étamé 4-24 AWG, isolation en mousse FEP, blindé individuellement avec Beldfoil® collé sur des gaines Flamarrest® numérotées/codées par couleur afin que les deux se dénudent simultanément, construction Banana Peel.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
1801BS4

Spécifications

Applications recommandées

Studio d'enregistrement, diffusion radio, stade sportif, appel d'infirmière

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.066 in (1.7 mm) Red & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket)
0.398 in

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
110 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
78%

Haute fréquence

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating Installation
-20°C To +60°C 0°C To +60°C

Tension de traction maximum

30 kg (66 livres)

Poids câble en vrac

56 lb/1000 pi (83 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT6

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.338 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.338 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1801BS4 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825123002
1801BS4 Z4B1000 Violet Z4B Bobine 1,000 pi 612825122999

Ressources

Resources