Numéro de produit: 6520FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 22 AWG BC, blindé, plénum

Câble audio commercial de sécurité, 2 conducteurs en cuivre nu massif 22 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil®, plénum, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphone/PA et systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.122 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.122 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
17.9 Ohm/1000ft 51 pF/ft (170 pF/m) 91.8 pF/ft (301 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

11,5 Ohm/1000 pieds (37,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.240 in (31.50 mm) 1.22 in

Tension de traction maximum

10.6 kg (23.4 livres)

Poids câble en vrac

11 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5520FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
6520FE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825178088
6520FE 877C1000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825178095
6520FE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825426288
6520FE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825178118

Ressources

Resources