Numéro de produit: FS4H024NG

Tube structure libre à usage intensif OM4 24F OSP gel unitisé

Structure libre d'extérieur pour usage intensif OM4 24 fibres OSP sous-unités (12F) gel noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FS4H024NG

Spécifications

Diamètre de noyau de la fibre

50/125μm

Nombre de fibres

24

Nombre de sous-unités actives

2

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110) po

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Matériel

PE - Polyéthylène

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

2

Nom. Diamètre

13 mm (0,51) po

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

15x diamètre extérieur du câble

Résistance à l'écrasement

220

Environnement compatible

Extérieur

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-87-640

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 25-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 25-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FS4H024NG Noir 612825373896

Ressources

Resources