Numéro de produit: FSSH008NF

Tube à structure libre pour usage intensif OS2 8F OSPUnitized Gel

FX extérieur structure libre pour usage intensif OS2 8 fibres OSP sous-unités (6F) gel noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FSSH008NF

Spécifications

Applications recommandées

Extérieur

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125μm

Matériau tampon de fibre

Tube à structure libre - rempli de gel

Nombre de fibres

8

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Fibres par sous-unité

4

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Matériel

PE - Polyéthylène

Matériau de la gaine

Thermoplastique

Nom. Diamètre

11,7 mm (0,46) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

15x diamètre extérieur du câble

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

600 lbf (2700 N)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

180 lbf (800 N)

Résistance à l'écrasement

220

Poids câble en vrac

79 lb/1000 pi (120 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-87-640

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 25-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 25-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FSSH008NF Noir Bobine 612825374091

Ressources

Resources