Maître IO-Link

L'IO-Link désigne une technologie d'E/S normalisée permettant la communication intelligente avec les capteurs et les actionneurs. Les maîtres IO-Link LioN-X et LioN-Power de Lumberg Automation facilitent l'intégration dans les environnements industriels PLC les plus courants. La nouvelle famille de LioN-X est multiprotocole et prête pour l'industrie 4.0 grâce à ses multiples protocoles IIoT. C'est une solution rapide, efficace et sécurisée pour la collecte, la conversion et la transmission des données essentielles dans les environnements de production automatisée.

Caractéristiques et avantages

  • Meilleure efficacité des processus : ajustez le maître IO-Link au protocole fieldbus utilisé pour une transmission de données rapide et efficace dans votre environnement PLC
  • Industrie 4.0 avec LioN-X : les protocoles IIoT pour OPC UA, MQTT, CoAP et REST API permettent la communication cloud pour accéder aux données des capteurs au niveau de l'entreprise
  • Configuration intuitive : le paramétrage des dispositifs IO-Link via un interprète IODD est possible grâce à la suite LioN-Management et le serveur web LioN-X
  • Gain de temps : simplifiez considérablement l'installation avec un codage hybride qui associe les données à l'énergie
  • Maintenance préventive facile : évaluez les données de diagnostic des capteurs et des actionneurs pour éviter des pannes
MAÎTRE IO-LINK LION-X
Famille de produits Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Détails techniques
LioN-X Multiprotocole 60 mm 8 IOL (classe A) Alimentation M12, 5 pôles, code L0980-XSL-3912-121-007D-00F
Multiprotocole (y compris CC-Link IE Field Basic)0980-XSL-3912-121-007D-01F
Multiprotocole + https4 LIO (classe A), 4 LIO (classe B)0980-XSL-3912-121-027D-01F
0980-XSL-3913-121-027D-01F
Maître IO-Link Lion-Xlight
Famille de produits Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Détails techniques
LioN-Xlight PROFINET 60 mm 8 IOL (classe A) Alimentation M12, 5 pôles, code LInformations produit
EtherNet/IPInformations produit
EtherCATInformations produit
CC-Link IE Field BasicInformations produit
Modbus TCPInformations produit
PROFINET 4 IOL (classe A) + 8 DIInformations produit
EtherNet/IPInformations produit
EtherCATInformations produit
Modbus TCPInformations produit
CC-Link IE Field BasicInformations produit
MAÎTRE IO-LINK LioN-Power (EEC), alimentation M12, température de fonctionnement -40° C à +70° C
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Profinet 60 mm 4DI 4DO 8IOL 2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 4DI 4DO 8IOL 2 x M12, code LInformations produit
Maître IO-Link LioN-Power, multiprotocole (PROFINET et ETHERNET/IP) avec une CONNEXION hybride M12
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocole30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, code YInformations produit
Multiprotocole30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, code YInformations produit
Maître IO-Link LioN-Power, multiprotocole (PROFINET et EtherNet/IP) avec une connexion d'alimentation M12
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocole30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)*2 x M12, code LInformations produit
Maître IO-Link LioN-Power, PROFINET avec une connexion hybride de M12 (données et alimentation)
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, code YInformations produit
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, code YInformations produit
Maître IO-Link LioN-Power, PROFINET avec une connexion d'alimentation M12
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M12)2 x M12, code LInformations produit
PROFINET30 mm4DI 8IOL (M8)2 x M12, code LInformations produit
PROFINET60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)2 x M12, code LInformations produit
PROFINET60 mm4DI 4DO 8IOL (M12)*2 x M12, code LInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots