Commutateurs administrables de nouvelle génération

Avec l’augmentation de la bande passante et des appareils connectés, les fabricants doivent maximiser les performances et la sécurité, tout en occupant moins d’espace. Le commutateur administrable BOBCAT de Hirschmann, y compris les variantes à nombre de ports élevé, offre plus de flexibilité et d'interopérabilité pour simplifier la maintenance et assurer l'avenir des opérations du réseau. Ses fonctions de sécurité avancées, sa conception robuste et sa communication en temps réel à l'aide de TSN font du

Caractéristiques & Avantages

  • Sécurité avancée : ISASecure CSA/IEC 62443-4-2 certifié
  • Transmission précise des données : prise en charge simultanée de plusieurs services sur le réseau grâce à la technologie TSN
  • Haute densité de ports : jusqu'à 24 ports dans un boîtier compact pour connecter un nombre croissant de périphériques réseau. Options de port de liaison montante SFP ou cuivre disponibles.
  • Conception à l'épreuve du temps : augmentation des capacités de largeur de bande et de vitesse jusqu'à 2,5 Gigabits par le biais de SFP ajustables sans changer l'appareil
  • Puissance maximale : supporte jusqu'à 240 W sur 8 ports PoE/PoE+ sans partage de charge pour garantir une puissance de sortie élevée

Les commutateurs BOBCAT contrôlés offrent un degré de flexibilité optimal. En utilisant le configurateur Web, vous pouvez Configurez la variante de commutateur idéale pour vos besoins, même si vous n'avez besoin que d'une seule configuration particulière.

informations techniques
TypeType de port et quantitéDétails techniques
BRS20Fast Ethernet avec jusqu'à 3 ports fibre SC/ST ou 4 ports SFPInformations produit
BRS30Fast Ethernet avec jusqu'à 4 ports double vitesse 100/1000 Mbit/s SFP ou ports en cuivre en optionInformations produit
BRS40Tous les ports Gigabit avec jusqu'à 4 ports double vitesse 100/1000 Mbit/s SFP ou ports en cuivre en optionInformations produit
BRS50Tous les ports Gigabit avec jusqu'à 4 ports tri-vitesse 100/1000/2500 Mbit/s SFP ou ports en cuivre en optionInformations produit
BRS22Ethernet rapide avec PoE+Informations produit
BRS32Fast Ethernet avec jusqu'à 4 ports double vitesse 100/1000 Mbit/s SFP et PoE+ ou ports en cuivre en optionInformations produit
BRS42Ports Gigabit avec jusqu'à 4 ports double vitesse 100/1000 Mbit/s SFP et PoE+ ou ports en cuivre en optionInformations produit
BRS52Ports Gigabit avec jusqu'à 4 ports tri-vitesse 100/1000/2500 Mbit/s SFP et PoE+ ou ports en cuivre en optionInformations produit
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression