Logiciel de contrôle d'accès au réseau

Avec macmon Network Access Control (NAC), vous bénéficiez de transparence, d’une authentification sécurisée et d’un contrôle d’accès granulaire dans les réseaux critiques. macmon NAC offre au service IT et OT une vue d’ensemble instantanée du réseau avec des rapports graphiques et une topologie. Vous sécurisez votre environnement OT en gardant tous les périphériques non essentiels hors du réseau et en créant des zones de sécurité basées sur la criticité. Cela peut être géré immédiatement avec un ensemble automatique et dynamique de règles. La mise en œuvre est possible en un jour, et l'interface est intuitive et facile à utiliser.

  • Segmentation facile du réseau et isolement des menaces : le plus haut niveau de sécurité est atteint grâce à des méthodes d'authentification de pointe. Réaction automatique aux événements. Soulagement de l’équipe d’exploitation.
  • Contrôle total de tous les appareils du réseau : aperçu instantané du réseau, rapports graphiques et topologie. Tous les réseaux peuvent être facilement segmentés et les menaces isolées. Visibilité des dispositifs OT et relations de communication. Détection des écarts par rapport à l’état attendu.
  • Identification de tous les terminaux : plus de points de terminaison inconnus ou non autorisés et plus de dispositifs non sécurisés – sécurité concrète en régulant l'accès des points de terminaison.
  • Indépendant du fabricant de l'infrastructure : peut être installé dans n'importe quel réseau hétérogène. Des partenariats étroits avec un grand nombre de solutions de sécurité IT et OT. Ces intégrations apportent aux utilisateurs une réelle valeur ajoutée dans leur vie quotidienne.
  • DÉTAILS TECHNIQUES
  • Caractéristiques
  • Foire aux questions (
Modules Faisceaux Description
Topologie Offre groupée de réseaux La visualisation esthétique et automatisée de la topologie du réseau permet une visibilité complète du réseau. Rapports efficaces et efficients pour les audits.
Sécurité avancée Des informations sur le système d'exploitation, le nom de domaine et le nom de l'appareil d'un point de terminaison sont collectées pour identifier clairement l'appareil. Ces informations sont utilisées pour détecter, repousser et localiser les attaques de toutes sortes en conjonction avec la fonction NAC.
Gestionnaire VLAN Outils efficaces et performants pour la mise en œuvre et le fonctionnement aisés des concepts VLAN dynamiques et statiques. Réduction du temps nécessaire à la segmentation et à la gestion sécurisées du réseau.
802.1X Authentification à l'aide du serveur RADIUS intégré de macmon basé sur le contournement de l'adresse MAC, les informations d'identification ou les certificats. Mode mixte par intégration avec les mémoires d'identité existantes.
Service visiteur Gestion dynamique intelligente des périphériques externes/invités via un système de tickets invités granulaire pour fournir un accès réseau temporaire et sécurisé sur LAN et Wi-Fi. & Gestion dynamique intelligente des périphériques externes/invités via un système de tickets invités granulaire pour fournir un accès réseau temporaire et sécurisé sur LAN et Wi-Fi. &
Évolutivité Fiabilité maximale grâce à des options flexibles de haute disponibilité pour les infrastructures locales ou décentralisées, y compris l'administration et les rapports centralisés.
Conformité Complément d'information Utilisez la position unique et puissante de Macmon sur le réseau pour renforcer la sécurité et la conformité des points de terminaison via des technologies tierces.
Affichage du passé Identification et traitement des sessions d'extrémité. Analyse des données historiques.
Visualisateur de commutateur Visualisation et contrôle graphiques des commutateurs de réseau, y compris les informations sur les ports. Utilisation avancée de l'authentification utilisateur basée sur TACACS+- & RADIUS pour la console, SSH, l'interface graphique Web et l'API. L’enregistrement centralisé de l’exécution des commandes est possible avec TACACS+ et les dispositifs d’infrastructure compatibles.
Afficher Filtrer les résultats

 

Caractéristiques du NAC macmon de Belden

Les fonctions de sécurité de macmon NAC sont proposées dans des packages de produits. Tout ce dont vous avez besoin pour une protection efficace de l'accès à votre réseau est inclus dans la licence macmon NAC. Si vous avez des exigences de sécurité particulièrement élevées, des modules complémentaires peuvent être ajoutés individuellement.

 


  • Topologie

    Visualisation pratique et automatique

    Les infrastructures deviennent de plus en plus complexes et déroutantes : avec macmon NAC Topology, vous obtenez une représentation graphique de votre réseau qui vous permet de toujours garder une trace de tous les périphériques réseau connectés.

     

    Vos avantages avec macmon NAC Topology :

    • Vue d’ensemble efficace du réseau grâce à la visualisation automatique
    • Adapté à tous les environnements, indépendamment du fabricant
    • Respect des exigences des révisions et des audits pour la visualisation du réseau
    • Combinaison de SNMP et 802.1X
    • Prévention des erreurs : filtrez par propriétés de périphérique, détectez les erreurs de configuration et clarifiez les connexions des appareils
    • Combinaison avec la gestion VLAN : mise en évidence et sélection de commutateurs et par VLAN connus ou inconnus
    • Assistance à la planification du réseau : meilleure planification des extensions et reconstructions du réseau, réglage manuel des liaisons montantes manquantes entre les composants du réseau
    • Intégration avec les rapports : filtrez par emplacement, créez, stockez, mettez à jour et exportez des vues distinctes, modifiez davantage avec des outils tels que Visio ou SVG

     

    Liens connexes:


  • Sécurité avancée

    Le niveau supplémentaire de sécurité du réseau

    macmon NAC Advanced Security fournit une vue d’ensemble complète du réseau grâce à une catégorisation simple et à l’identification avancée des points de terminaison. En conjonction avec NAC, les informations obtenues sont synchronisées en arrière-plan pour empêcher complètement la manipulation d’adresse et d’autres tentatives d’attaques.

     

    Vos avantages avec macmon NAC Advanced Security :

    • Détermination des informations sur les points de terminaison : systèmes d’exploitation des points de terminaison, domaines, noms et ports ouverts ou fermés
    • Collecte et corrélation des données de mesure des périphériques réseau telles que les caches ARP, les données DHCP et DNS
    • Identification détaillée des points de terminaison et surveillance des modifications par balayage via WMI (domaine, nom d’hôte, système d’exploitation), SNMP (sysDescription, sysLocation, sysName), empreinte (pile de protocoles IP, balayage des ports) et empreinte digitale (SSH, TLS)
    • Détection et résistance efficace contre les incidents de sécurité tels que l’usurpation ARP, l’incompatibilité IP MAC, l’inondation d’adresses MAC et l’usurpation MAC

     

    Liens connexes:


  • Contrôle d’accès au réseau

    Contrôle efficace de l’accès au réseau

     

    La solution NAC protège votre réseau contre les intrusions de périphériques indésirables, fournit une vue d’ensemble de tous les périphériques de votre réseau et vous offre ainsi une gestion actualisée de l’inventaire informatique. Grâce à l’administration centrale de tous les commutateurs de l’entreprise via SNMP ou SSH/Telnet, macmon NAC vous garantit le contrôle de votre réseau.

     

    Vos avantages avec le contrôle d’accès au réseau :

    • Règles spécifiques au port du commutateur : gestion de l’accès au réseau
    • Des évaluations actualisées grâce à des rapports complets et spécifiques à l’utilisateur

    Liens connexes:


  • Gestionnaire VLAN

    Gestion simple et dynamique du VLAN

    Avec macmon VLAN Manager, vous pouvez utiliser de manière centralisée et facile tous les avantages de la segmentation du réseau. Cette fonctionnalité permet d’introduire et d’exploiter des concepts VLAN statiques et dynamiques avec peu d’effort. Les critères communs recommandent de désactiver les ports inutilisés (ou dans un VLAN non attribué) et de ne les rendre productifs que lorsque cela est nécessaire est entièrement pris en charge.

     

    Vos avantages avec macmon NAC VLAN Manager :

    • Offrez aux utilisateurs mobiles leurs ressources habituelles partout dans l’entreprise
    • Simplifier la relocalisation de départements, de bureaux ou de systèmes spécifiques
    • Garantir l’accès des clients dans les espaces publics
    • Accès des fournisseurs de services à des ressources dédiées
    • Protection des ressources sensibles contre l’accès général
    • Flexibilité et sécurité

     

    Liens connexes:



  • 802.1X

    Authentification sécurisée selon la norme 802.1X

    L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) est une association mondiale avec des comités pour la normalisation des technologies, du matériel et des logiciels. La norme 802.1X représente une recommandation mature pour l’authentification sécurisée des périphériques dans les réseaux. macmon prend en charge cette norme et facilite son introduction et son fonctionnement.

     

    Vos avantages avec 802.1X :

    • Fonctionnement dynamique et hybride possible - avec et sans 802.1X, introduction progressive de 802.1X
    • Niveau de sécurité flexible en fonction de la méthode d’authentification
    • Localisation des appareils grâce à la communication avec les commutateurs et les points d’accès
    • Intégration dans l’infrastructure existante : connexion d’AD/LDAP et d’autres sources d’identité
    • Ensemble de règles automatiques dynamiques &
    • Mise en œuvre simple & opération facile
    • Configuration basée sur le groupe au lieu d’un ensemble complet de règles
    • Établissement & mise en œuvre de concepts pour les zones de sécurité
    • Authentification via le serveur RADIUS via l’adresse MAC, le nom d’utilisateur/mot de passe ou le certificat
    • Fourniture de règles supplémentaires pour les commutateurs de couche 3

     

    Liens connexes:


  • Services client

    Ouvrez le réseau de manière contrôlée !

    Les employés mobiles, les fournisseurs de services, les fournisseurs et les clients ont souvent besoin d'un accès plus détaillé à certaines ressources de l'entreprise, de sorte que ni l'UMTS & LTE ni un réseau invité complètement séparé ne constituent une solution suffisante. macmon NAC Guest Service peut accorder aux appareils externes l'accès au réseau de manière flexible et selon les besoins, à des ressources définissables, révocables, limitées dans le temps et traçables.

     

    Vos avantages avec le service à la clientèle macmon NAC :

    • Solution BYOD intelligente : gestion des appareils mobiles pour les appareils des employés
    • Adapté à tous les environnements, indépendamment du fabricant
    • Mise en service rapide et facile et administration simple
    • Utilisation et fonctionnement des processus existants
    • Soulagement du service informatique par le biais d’approbations déléguées (portail sponsor)
    • Intégration sécurisée et contrôlée de dispositifs externes : contrôle d’accès très flexible pour chaque situation
    • Vue d’ensemble complète et à jour de tous les appareils invités
    • Administration centrale pour les structures complexes de l’entreprise

     

    Liens connexes:


  • Évolutivité

    Scénarios macmon NAC hautement disponibles

    Selon l’utilisation d’une solution de contrôle d’accès au réseau et les technologies utilisées, il existe différentes exigences pour la disponibilité de cette solution. macmon répond à ces exigences en offrant la possibilité de fonctionner avec une structure de serveur distribuée et en utilisant différentes architectures ou variantes de conception.

    Le déploiement dépend fortement des exigences et des objectifs. Du principe du maître caché à la simple sécurité intégrée et à la compensation des pannes de connexion WAN, la disponibilité de macmon NAC est assurée. “” Chaque serveur macmon peut être fourni par une appliance virtuelle ou physique.

     

    Vos avantages avec macmon NAC Scalability

    • Architecture de serveur flexible : macmon NAC prend en charge une structure de serveur distribuée, dans différentes variantes d’architecture et de conception
    • Adaptation aux exigences individuelles : de la haute disponibilité à la protection contre les défaillances de connexion WAN
    • Déploiement flexible : fonctionnement du serveur macmon en tant qu’appliance virtuelle ou physique

     

    Liens connexes:


Modules complémentaires

 

  • Conformité

    Isolement des dispositifs dangereux

    Un examen détaillé des systèmes autorisés pour vérifier leur conformité aux directives de sécurité devient de plus en plus important pour minimiser la surface d’attaque des entreprises. Un contrôle permanent de l'état de conformité et l'application automatisée de la conformité informatique sont donc essentiels. macmon NAC Compliance offre la possibilité d'utiliser plusieurs composants pouvant être liés pour appliquer efficacement les directives de l'entreprise. “”

    Plus important encore, 99 % des entreprises disposent déjà de systèmes capables de déterminer l’état de conformité des terminaux et d’informer les administrateurs des écarts. Cependant, ce que presque tous ont en commun, c’est que l’application efficace de la conformité informatique doit généralement être effectuée manuellement ou au moins de manière réactive. Notre solution de contrôle d’accès au réseau fournit un soutien crucial pour automatiser ces processus.

     

    Vos avantages avec macmon NAC Compliance :

    • Interface ouverte à n’importe quelle source de données : utilisation de sources multiples, arbitraires et indépendantes du fabricant pour transmettre l’état de conformité d’un point de terminaison à macmon
    • Isolation indépendante des points de terminaison classés comme non sécurisés selon les politiques
    • Mettre à jour l’état de sécurité dans un environnement protégé (VLAN de quarantaine ou de correction)
    • Connexion des principaux systèmes antivirus (Kaspersky®, Sophos®, Symantec®, McAfee®, G-Data®, F-Secure®, TrendMicro®)
    • Technologie IF-MAP intégrée

     

    Liens connexes:


  • PastViewer

    Collecte et préparation des données

    macmon NAC Past Viewer offre également la possibilité de collecter et de traiter de manière structurée les données habituellement éliminées lors du contrôle d’accès au réseau afin d’obtenir une vue historique en plus de la vue en direct. Pour chaque point de terminaison, il est possible d’afficher quand et où l’appareil a été utilisé dans le réseau, quelles adresses IP et noms il avait, ou dans quel VLAN il se trouvait.

    Les données historiques sont souvent précieuses à la fois pour les analyses médico-légales dans le passé et pour des considérations prospectives. macmon NAC Past Viewer recueille des informations sur votre réseau ou vos connexions réseau sur de longues périodes (éventuellement sur une période de plusieurs années). En fonction des événements, il enregistre les périphériques qui se trouvaient sur le réseau quand et où, y compris les propriétés correspondantes.

     

    Vos avantages avec macmon NAC Past Viewer :

    • Collecte de données sur de longues périodes
    • Structuration des données
    • Vue des données historiques
    • Analyses médico-légales

     

    Liens connexes:


  • SwitchViewer

    Plus de détails et une sécurité accrue

    macmon NAC Switch Viewer est disponible en tant que module complémentaire et étend macmon NAC avec des fonctions de gestion réseau supplémentaires.

    Les détails des composants réseau existants, tels que les numéros de série, les configurations de port, le mode de fonctionnement, les VLAN, les détails de l’interface et l’emplacement, sont lus et proposés pour la synchronisation avec les CMDB ou les systèmes de gestion des actifs existants à l’aide de l’API REST macmon.

     

    Vos avantages avec macmon NAC Switch Viewer :

    • Lire des informations détaillées sur les composants du réseau
    • Synchronisation avec les CMDB ou les systèmes de gestion des actifs via l’API REST

     

    Liens connexes:


 

FAQ pour macmon NAC

Avant de contacter notre support technique ou produit, veuillez consulter notre FAQ—réponses aux questions fréquemment posées.

 

  • J’ai un réseau très hétérogène avec différents commutateurs et routeurs. Macmon peut-il vraiment répondre aux besoins de mon environnement ?

    Oui, macmon fonctionne complètement indépendamment du fabricant. Cela signifie que tous les commutateurs et routeurs gérables SNMP peuvent être contrôlés à l’aide de macmon. Par conséquent, nous pouvons couvrir complètement même des environnements très hétérogènes.

  • Les exigences de sécurité dans mon entreprise sont très différentes - par exemple, notre domaine de recherche doit être hautement sécurisé. Le NAC macmon peut-il vous aider ?

    Oui, macmon peut être utilisé en fonctionnement hybride. Cela signifie que seule l’adresse MAC est utilisée pour l’authentification dans certaines zones et que d’autres propriétés sont utilisées dans d’autres domaines, tels que l’adresse IP, le nom d’hôte et le système d’exploitation, et dans d’autres domaines encore, même les certificats en conjonction avec 802.1X.

  • Bien que nous ayons des commutateurs modernes, nous n’avons pas beaucoup d’expertise dans leur administration car nous n’avons utilisé que les fonctionnalités par défaut. Dois-je acquérir un savoir-faire étendu à cet égard ?

    Non, ce n’est pas nécessaire. Il y a quelques détails qui doivent être mis en place, les partenaires macmon et le support macmon seront heureux de fournir des informations sur ce qui est nécessaire ainsi que le support approprié.

  • Qu’est-ce que macmon exige de l’infrastructure réseau ?

    Nos exigences sont minimes. Il devrait être possible de gérer les commutateurs et les routeurs en utilisant SNMP V1, V2c ou V3 (lecture et écriture) ou en utilisant SSH / Telnet.

  • Quelle est la quantité d’entretien requise pour macmon ?

    C’est l’un des plus grands avantages de macmon : l’effort de maintenance est minime. Certains de nos clients ont gagné beaucoup de temps en mettant en œuvre macmon, car de nombreuses fonctionnalités automatiques, telles que la gestion dynamique des VLAN ou la conformité macmon, facilitent grandement le travail quotidien.
  • Puis-je répondre aux spécifications BSI et ISO en utilisant macmon ?

    Oui, la mesure 2.216 du catalogue de sécurité de base de base BSI* et des articles 9.1.2 et 13.1.3 (allemand) de la norme ISO 27001:2015-03 (« L’identification automatique des équipements doit être considérée comme un moyen d’authentifier les connexions à partir d’emplacements et d’équipements spécifiques ») peuvent être entièrement couvertes.

     

    *L’installation et l’utilisation de composants informatiques non homologués doivent être interdites et le respect de cette interdiction doit être vérifié régulièrement.

  • J’ai beaucoup entendu parler de 802.1X, pourquoi ai-je aussi besoin de macmon ?

    macmon peut considérablement simplifier l’implémentation et l’administration de 802.1X. L'implémentation est souvent rendue possible grâce à macmon en utilisant son propre serveur RADIUS, une interface graphique Web simple et en couvrant même les zones qui ne sont pas conformes à la norme 802.1X. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion du VLAN ou les réponses basées sur les événements sont impossibles ou très difficiles sans le support de macmon.

     

    Des fonctionnalités supplémentaires telles que l’affichage de la topologie ou la vérification et l’application de la conformité sont d’autres valeurs ajoutées fournies par macmon.


  • J’ai beaucoup entendu parler de 802.1X, pourquoi ai-je aussi besoin de macmon ?

    L’implémentation avec 802.1X est considérée comme très sécurisée, mais je ne souhaite pas configurer une PKI. Macmon peut-il encore être utilisé en conséquence ?

     

    Oui, la norme peut être utilisée avec des certificats ainsi qu’avec des adresses MAC (MAB Mac Authentication Bypass) ou un nom d’utilisateur et un mot de passe. macmon peut donc utiliser d’autres options d’authentification que le certificat. De plus, il est possible de couvrir les zones réseau qui ne sont pas en mesure d’utiliser la norme 802.1X via le mode mixte macmon. Ces zones peuvent ensuite passer progressivement à la 802.1X liée à la modernisation des systèmes « étape par étape ».

     

    Une autre option utilisée par beaucoup de nos clients est de se connecter à ActiveDirectoy pour utiliser les comptes d’appareils AD existants pour une authentification sécurisée. Cela permet une augmentation significative de la sécurité par rapport à l’utilisation d’adresses MAC.


  • Quel est le processus d’octroi de licences de macmon ?

    Macmon est conçu de manière modulaire et peut faire l’objet de différentes licences. La base est le nombre d’adresses MAC (nœuds) à authentifier.
  • Comment puis-je tester macmon ?

    Plusieurs options s’offrent à vous pour travailler avec macmon. Le dispositif virtuel peut être rapidement intégré à VMWare ou HyperV et peut être utilisé directement. Vous pouvez également obtenir une machine auprès de nous ou du fournisseur de votre système. Vous pouvez également obtenir la licence d’essai nécessaire directement auprès de votre partenaire ou de nous.

     

    Commencez votre essai maintenant

  • Où puis-je acheter macmon ?

    Macmon n’est vendu qu’indirectement dans le monde entier. Cela signifie que la solution ne peut pas être achetée directement auprès de macmon secure GmbH, mais par l’intermédiaire de l’un de nos partenaires, qui fournit également une assistance pour les tests, l’octroi de licences et la mise en œuvre de la solution. En tant que partenaire, vous pouvez acheter nos produits et services par l’intermédiaire de notre distributeur à valeur ajoutée.

     

    Contactez-nous

  • Comment puis-je obtenir de l’aide chaque fois que j’ai besoin d’aide ?

    Vous avez toujours au moins deux options lorsque vous avez besoin d’aide et de soutien. Le partenaire commercial, auprès duquel vous avez acheté macmon, fournit une assistance et connaît déjà votre environnement. De plus, vous avez toujours la possibilité de nous contacter directement. Notre équipe d’assistance est basée à Berlin et peut être contactée par téléphone et par e-mail pendant nos heures d’ouverture.
  • macmon NAC est-il un investissement sûr équipé pour l’avenir ?

    L’équipe de développeurs allemands basée à Berlin développe constamment macmon et crée de nouvelles possibilités. De nouvelles normes, de nouveaux résultats de recherche, etc. sont incorporés en permanence et aussi rapidement que possible dans le développement ultérieur du logiciel. De plus, des intégrations avec des produits d’autres fournisseurs sont constamment créées, ce qui permet une intégration puissante avec l’environnement existant.
  • Quels sont les systèmes d’exploitation pris en charge par macmon ?

    macmon est disponible en tant qu’appliance physique et virtuelle pour VMware et HyperV. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de fournir ou de maintenir un système d’exploitation de votre côté. Les systèmes d’exploitation des systèmes à authentifier n’ont pas d’importance, car nos technologies sont basées sur des normes industrielles sous-jacentes et macmon fonctionne également sans agent.
  • Macmon convient-il également aux petites entreprises ?

    Pour les petites entreprises, macmon propose la solution intelligente NAC qui est disponible sous la forme d’un package clé en main complet, y compris la mise en œuvre.
  • Nous voulons surveiller notre infrastructure LAN et WLAN, est-ce possible avec macmon ?

    Au-delà des fonctionnalités NAC—et généralement même avant d'utiliser NAC—c'est l'une des fonctionnalités principales de macmon. La surveillance peut être effectuée pour l’ensemble du réseau ou seulement pour des parties de celui-ci, ce qui entraîne des alarmes ou des journaux, ou même la transmission des données à une solution SIEM.
  • Nous voulons segmenter notre réseau, comment puis-je utiliser macmon pour cela ?

    La gestion dynamique du VLAN permet non seulement d’automatiser des concepts VLAN existants, mais aussi d’introduire de nouveaux concepts. En catégorisant simplement les points de terminaison sur l’interface graphique Web macmon, le VLAN peut être attribué automatiquement.
  • Puis-je également gérer mon inventaire avec macmon ?

    En raison de la vue d’ensemble continue du réseau, macmon dispose également d’un état à jour des périphériques existants. Les systèmes peuvent être complétés par des informations supplémentaires pour les gérer directement dans macmon, ou ils peuvent être facilement synchronisés en les reliant à un autre système de gestion des actifs, ce qui peut fournir une mise à niveau solide à une solution d’inventaire existante.
  • Quelles sont les options d’analyse et de reporting offertes par macmon ?

    L’interface graphique Web de macmon NAC offre des rapports système complets sur les terminaux, les périphériques réseau, les interfaces, les VLAN, les authentifications, les données de surveillance et les événements. En outre, des rapports personnalisés peuvent être créés et toutes les informations peuvent également être récupérées via l’API REST.
  • Puis-je aussi voir avec macmon ce qui s’est passé dans le passé ?

    Le module spécialement créé Past Viewer offre la possibilité de stocker les données de connexion dans une base de données séparée pendant une longue période. De cette façon, des analyses médico-légales peuvent être effectuées à tout moment, mais les analyses d’impact pour les travaux de maintenance planifiée sur le réseau sont également d’une grande aide.
  • Nous sommes une très grande entreprise et nos sites sont répartis dans le monde entier. Comment puis-je surveiller et protéger de manière centralisée mon réseau d’entreprise avec macmon ?

    L’architecture évolutive de macmon NAC offre la possibilité d’exploiter et de gérer de manière centralisée tout un groupe de serveurs au lieu d’un seul serveur central. Ainsi, des concepts de haute disponibilité pour des stratégies NAC efficaces peuvent être mis en œuvre. Les performances de macmon NAC peuvent être étendues en parallèle, mais aussi par des ressources au sein d’un système central, de telle sorte que les structures distribuées peuvent également être couvertes par un système unique. La stratégie optimale dépend de vos attentes et de vos objectifs et nous serons heureux d’en discuter personnellement avec vous.
  • Je n'ai pas les ressources pour exécuter une solution NAC—peut-elle être exploitée par un partenaire ou directement par macmon ?

    Oui, macmon secure propose le contrôle d’accès au réseau en tant que service à cette fin, le service étant fourni par des fournisseurs de services gérés (MSP) certifiés et expérimentés. macmon fournit divers outils de soutien et d’assistance, afin que les MSP puissent offrir un niveau de service élevé.