Numéro de produit: BE41138

Fil conducteur, 0,4 mm BC, gaine PVC

0,4B PVC IEC 189/3 70C

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

IEC 189-3, VMD 70C évalué à 300/500 V

Conducteur

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.2 mm (0.0079 in) 0.82 mm (0.032 in)

Électricité

Max. Conductor DCR
144 Ohm/km

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

s/o

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.156 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.156 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE41138.0310K Bleu Bobine 10,000 m 8719605024770
BE41138.0210K Gris Bobine 10,000 m 8719605024763
BE41138.0110K Rouge Bobine 10,000 m 8719605024756
BE41138.0010K Jaune Bobine 10,000 m 8719605024749

Ressources

Resources