Numéro de produit: OSP6U

Datatuff Ind. Chat. Câble OSP, 4 paires, U/UTP, rempli de gel

Câble Datatuff industriel catégorie 6, homologué OSP, 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, U/UTP, rempli de gel, gaine en polyéthylène

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

OSP - Extérieur, Câble horizontal sur site, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PE - Polyethylene 0.251 in (6.38 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

6,38 mm (0,251) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 45 ns/100m 65%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 74.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 59.5 55.7 52.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 6.0 59.3 57.3 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.6 56.3 54.3 46.7 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.5 54.8 52.8 44.3 41.7 38.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.5 53.3 51.3 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.7 51.9 49.9 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.4 47.4 45.4 30.0 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 19.8 44.3 42.3 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 25.2 41.5 39.5 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 29.0 39.8 37.8 8.8 21.7 18.7 18.0 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 32.8 38.3 36.3 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15 26.0

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +75°C -40°C To +60°C -40°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi (37 kg/km)

Environnement compatible

Résistance extérieure, résistance à la lumière, aérien – lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Durabilité

Objectif du produit™

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca; classe CPR UKCA : Fca

Conformité ICEA

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Le câble n'est pas garanti conforme à la spécification TIA 568.2 pour les retards supérieurs à 90 m. L'impression comprend des marquages de longueur/mètre décroissants de la longueur maximale de mise en place à 0. Entièrement étanche à l'eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans des endroits humides extérieurs. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. La protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs comprendrait le blindage des câbles, l’installation dans une conduite ou l’installation avec des barrières supérieures conformément au bulletin technique T/8-6 de Belden. Résistant à la lumière du soleil (gaine noire uniquement). Belden recommande d'utiliser un point de démarcation d'entrée lors de la transition à l'intérieur des bâtiments avec des câbles OSP remplis de gel en raison de la conception du câble contenant du gel spécifique aux environnements extérieurs humides. Le point de transition proposé est le coupleur à noyau du REVConnect, numéro de référence RVACPKUBK-S1.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.698 Date de révision : 05-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.698 Date de révision : 05-01-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
OSP6U 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825295235