Numéro de produit: 28323A

TC VN/PVC, 7 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 7 conducteurs 16AWG (7x24) cuivre nu, isolation PVC-NYL, code couleur E2, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C sec/humide SUN RES DIR BUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Applications recommandées

Applications d'alimentation et de contrôle jusqu'à 600 V ; zones dangereuses de classe 1, division 2 ; presse-étoupe recommandé Belden BTC075A0551RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.388 in (9.86 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

9,86 mm (0,388) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 12.6 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.552 in (39.42 mm) 1.94 in (49.3 mm)

Tension de traction maximum

113.4 kg (249.9 livres)

Poids câble en vrac

110 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 400, Article 760, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.608 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
28323A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825135715 C Z
28323A 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825135708 C Z