Numéro de produit: 29525

VFD, 3C #6 Str TC XLPE Ins + #12 Symm. Segment Terre (3 sur n° 12) Str BC, CTS, gaine PVC noire, 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V CSA AWM I/II A/B

Belden Premium VFD, 6 AWG (7 x 19 x 27) cuivre étamé, 3 conducteurs, isolation XLPE code couleur M4, avec 3 fils de terre en cuivre nu n° 12 AWG (65 x 30) en contact continu avec un blindage global à double ruban de cuivre appliqué en hélice, gaine extérieure en PVC noir, 600/1000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1000 V, CSA AWM I/II A/B Sun Res Dir Bur résistant à l'huile.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Variateurs de fréquence (VFD) ; systèmes de moteurs et d’entraînements à courant alternatif ; Emplacements dangereux de la classe 1, division 2 ; Presse-câbles recommandé Belden BTC125A1041RA

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 6 AWG 7x19x27 TC - Tinned Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Segmented Ground Wire 3 12 AWG 65x30 BC - Bare Copper Segmented Grounds (3 Totaling 6 AWG)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.047 in (1.2 mm) 0.289 in (7.34 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Notes
Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil Copper Tape
Bare Copper (BC)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.063 in (1.6 mm) 0.759 in (19.3 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

19,3 mm (0,759) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.355 Ohm/1000ft (1.16 Ohm/km) 32 pF/ft (100 pF/m) 63 pF/ft (210 pF/m) 37 Ohm 55% 75 Amps per Conductor at 30ºC
0.056 Ohm/1000ft (0.18 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600/1000 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -20°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.69 in (145 mm) 5.69 in (145 mm)

Tension de traction maximum

591.53 kg (1304.1 livres)

Poids câble en vrac

461 lb/1000 pi (686 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEEE 1202 FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER, XHHW-2

Conformité ICEA

S-95-658

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

P-07-KA070003-MSHA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 22-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 22-05-2025


Ressources

Resources