Numéro de produit: OpEdge-4D

Passerelle industrielle Edge pour montage sur rail DIN

OpEdge-4D est un choix plus rentable pour les applications qui ont des exigences informatiques plus faibles et fournit une puissance de calcul de pointe robuste dans une conception plus compacte. Avec plusieurs approbations pour emplacements dangereux, OpEdge-4D peut fonctionner dans des environnements difficiles.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

OpEdge-4D

Type de port et quantité

4 x Gigabit Ethernet RJ45 LAN

Interface USB

1 prises USB 2.0 pour connecter un périphérique de stockage USB homologué

Interface série

1 port RJ45 (encapsulation tunneling série ; RS232/422/485) &

Alimentation

1 bornier enfichable, 10 broches

Chiffrement

(Module de plateforme fiable) TPM 2.0

Tension de fonctionnement

Double 12 - 24 V DC

Consommation électrique

2.5 - 12W

VPN multipoint

Connectivité externe via OpenVPN, IPsec ou console Belden Horizon

Protocoles

SNMPv3, HTTPS, SSL-VPN, L2TP, Ping, NTP (client/serveur), DNS, DNS dynamique, DHCP (serveur/client), Syslog

Redondance

Routage entre LAN et WAN , Sauvegarde WAN

Administration

Interface utilisateur Web locale pour la configuration, le diagnostic et la maintenance, Prend en charge FTP/SFTP via la console Belden Horizon™

Diagnostic

Voyants (alimentation, statut de la liaison, données, état), contact de signal (24 V DC/1 A), fichier journal, Syslog

Configuration

Interface Web, console Belden Horizon

Sécurité

Pare-feu intégré
, Liste d'adresses IP autorisées pour empêcher les accès indésirables
, Protocole SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol, port 443) avec identifiants à usage unique pour créer des tunnels
, Cryptage AES 256 bits
, Journaux d'activité
Fonctionnalités de sécurité informatiques supplémentaires lors de l'utilisation de la console Belden Horizon (anciennement ProSoft Connect, une plateforme cloud sécurisée pour l'Internet industriel des objets) :
, ● Verrouillage et étiquetage virtuels (vLOTO™) – Autorisation dynamique pour un accès distant sécurisé
, ● Prise en charge d'Active Directory via l'authentification unique (SSO) avec SAML 2.0
, ● Authentification multifacteur par e-mail et jeton
, ● Accès basé sur les rôles pour les utilisateurs et les appareils
, ● Configuration des règles de mot de passe et des politiques d'application
, ● Piste d'audit avec sauvegarde automatique

Divers

Client et serveur NTP, client DHCP, client DNS

Routage

Routage entre LAN et WAN, sauvegarde WAN, masquage IP, NAT 1 à 1, redirection de port, pontage L2

Assistance et administration des applications

Conteneurs Docker, Docker Compose, orchestration d'applications via la console Belden Horizon, Docker Compose

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

48 x 137 x 105 mm

Poids

613 g

Matériau du boîtier

Aluminium avec clip DIN

Type de montage

Rail DIN 35 mm

Norme de base

CE, FCC

Sécurité des équipements en technologie de l'information

UL 61010

Emplacements dangereux

ISA-12.12.-01 Classe 1 Div. 2 – Haz. Loc, ATEX-95 Catégorie 3G (Zone 2)

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 10-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 10-11-2025


Références des pièces

Article n° Type
942332003 OpEdge-4D