train de banlieue à grande vitesse orange et argent utilisant la technologie sans fil industrielle pour les systèmes ferroviaires.
00:00/ 00:00

Transformer le transport en commun

Les réseaux de transport en commun ont un rôle clé à jouer non seulement pour réduire l’empreinte carbone des transports, mais aussi pour rassembler les collectivités, promouvoir les possibilités économiques et accroître le tourisme. Mais pour que les transports en commun influencent ce changement, les passagers doivent adhérer à l’expérience. Pour répondre à leurs besoins, il faut souvent transformer les systèmes et les infrastructures de transport. Belden aide les agences et les autorités à contrôler, gérer et visualiser leur système de transport en commun via un réseau unique et unifié. Travaillons ensemble pour développer des réseaux de transport en commun fiables et durables.
4 usagers du transport en commun prévus par 2027
6 gallons d’essence économisés chaque année aux États-Unis grâce aux transports en commun
6 nouveaux systèmes de métro léger ouverts chaque année
186 Augmentation en glissement annuel des attaques hebdomadaires de ransomware dans les transports en commun depuis 2020
  • Nos capacités
  • Résilience du réseau
  • Détection des anomalies de données
  • Convergence des réseaux

Nos capacités

L’infrastructure actuelle a transporté des passagers au cours du siècle dernier, mais peut-elle répondre aux exigences du siècle prochain ? Le transport public est sur un chemin inévitable vers la modernisation, nécessitant de surmonter les infrastructures existantes, les cybermenaces et les exigences intenses des passagers en cours de route. L’intégration de systèmes intelligents n’est qu’une partie de l’équation. Belden comprend les complexités du transport en commun et travaille avec vous pour y répondre grâce à une approche globale. Ensemble, nous rationaliserons les opérations et centraliserons votre maintenance et votre contrôle.
En savoir plus
profiter des voyages. Jeune femme attendant sur le quai de la gare sur un train roulant électrique à l’aide d’un téléphone intelligent la nuit. SMS touristique et plan itinéraire de l’arrêt ferroviaire, transport ferroviaire

Résilience du réseau

Le transport en commun pose un défi inhérent aux réseaux industriels : comment garantir un accès rapide et fiable aux données critiques dans le cadre d’une opération qui s’étend sur des milliers de kilomètres et se compose de véhicules en mouvement constant ? Les solutions dans ce domaine nécessitent une résilience de niveau industriel afin de garantir des opérations sans interruption.

 

La résilience du réseau permet aux systèmes de transport en commun de s’adapter aux perturbations et de maintenir la fonctionnalité du réseau. Cela permet aux passagers d’assurer la sécurité et le respect des délais tout en évitant les fermetures imprévues. Les centres de contrôle ne perdent jamais de vue les opérations et peuvent prendre des décisions rapidement pour minimiser la confusion et la frustration. Quelle que soit la cause de l’interruption (panne de courant, événement météorologique ou incident de construction), la résilience du réseau Belden garantit la sécurité et la 


En savoir plus
Usine moderne de l’industrie 4.0 : l’ingénieur de projet s’entretient avec une opératrice qui contrôle la chaîne de production de l’installation, utilise un ordinateur avec des écrans utilisant l’IA, l’apprentissage automatique améliore le processus d’assemblage
Investir dans la crypto. Concept de négociation d’actions.

Détection des anomalies de données

Dans un environnement réseau en constante évolution, comme c’est le cas dans les opérations de transport en commun, la capacité de surveiller et de résoudre efficacement les anomalies de connectivité réseau (filaire et/ou sans fil) est d’une importance cruciale. Lorsqu’ils sont correctement détectés, des modèles, des irrégularités et des comportements inhabituels peuvent être utilisés pour atténuer les problèmes de performances ou les défaillances du système avant qu’ils ne se produisent.

 

La détection des anomalies de données aide les centres de contrôle à surveiller l’état du réseau de transport en commun et génère activement des informations sur les événements inattendus, les conditions changeantes et les besoins de maintenance. Cela permet aux équipes d’assistance de réagir rapidement pour minimiser les temps d’arrêt et améliorer la qualité du service.

 
En savoir plus

Convergence des réseaux

De la billetterie et des commodités pour les passagers à la surveillance embarquée et aux systèmes de contrôle vitaux, une opération de transport en commun est une mosaïque hétérogène en constante évolution de systèmes disparates fournis par plusieurs fabricants.  Il est courant d’avoir de nouvelles lignes de service équipées des technologies numériques les plus récentes et les plus performantes, tandis que les anciennes lignes de service fonctionnent sur une technologie vieille de plusieurs décennies. Et pourtant, ils doivent tous être surveillés et gérés dans leur ensemble afin d’assurer un fonctionnement fiable.

 

La convergence des réseaux unit les réseaux qui prennent en charge les systèmes critiques et non critiques, les systèmes existants et les systèmes entièrement nouveaux. Lorsqu’ils peuvent communiquer et partager des données efficacement, l’expérience des passagers s’améliore, la sûreté et la sécurité deviennent plus fortes et l’efficacité opérationnelle est plus facile à gérer.

En savoir plus
Arrière-plan de la salle des serveurs

Pour améliorer l’efficacité des transports en commun, commencez par connecter les silos opérationnels

Réinventer l’expérience des passagers et des travailleurs signifie connecter les personnes, les actifs, les systèmes, les sites et les processus.

Solutions de transport en commun

Découvrez les bonnes pratiques et les points de vue de nos experts.

1 of 2