Automatisation industrielle
Comment faire correspondre les applications industrielles edge à vos objectifs d'entreprise ?
09.08.2022
Note de l’éditeur : ce blog est une continuation de notre série de blogs sur l'edge industriel. Dans notre premier blog, nous avons discuté de l’IIoT et de la valeur de la collecte de données. Dans le deuxième blog, nous avons discuté des solutions Edge industrielles. Dans notre troisième blog, nous avons examiné comment les solutions edge pour l'industrie peuvent être appliquées à des cas d’utilisation spécifiques. Notre quatrième blog offre des conseils sur la sélection d'un appareil de calcul pour l'edge industriel adapté à votre application. Ici, nous allons discuter de l’importance des applications industrielles edge.
Avec la croissance substantielle des périphériques edge intelligents dans les environnements industriels d’aujourd’hui, et la quantité de données que ces appareils génèrent de jour en jour, et même d’heure en heure, il n’est pas surprenant que l'edge computing industriel soit intégré dans les opérations de l’usine.
L’edge computing industriel traite les données plus près de la source plutôt que dans un emplacement centralisé, ce qui se traduit par des avantages tels qu’une latence plus faible, des améliorations de la productivité et une qualité améliorée.
Deloitte rapporte que 45 % des dirigeants du secteur secondaire s’attendent à de nouvelles augmentations de l’efficacité opérationnelle au cours de la prochaine année grâce aux investissements dans l’industrie 4.0 et l’Internet industriel des objets (IIoT), tels que l’edge computing, qui aident à connecter les machines et à automatiser les processus.
L’importance des applications edge indépendantes du matériel
Les applications industrielles edge indépendantes n'exigent pas un matériel ou une plate-forme spécifique pour fonctionner. Elles vous permettent d'exploiter une application edge quelconque sur n’importe quel type de matériel. Ces applications partagent trois caractéristiques clés :
- Elles peuvent fonctionner sur un système d’exploitation à usage général (GPOS) comme Windows ou Linux.
- Elles peuvent être installées sur du matériel commercial prêt à l’emploi (COTS). Par exemple, un programme PLC qui s’exécute uniquement sur du matériel d’un fournisseur PLC spécifique n’est pas une application indépendante du matériel. Une application IHM qui s’exécute sur n’importe quelle marque de PC industriel est considérée comme une application indépendante du matériel.
- Elles peuvent être déployées en tant que machines virtuelles ou conteneurs. Les deux options isolent plusieurs applications qui s’exécutent sur une plate-forme matérielle partagée afin qu’elles ne soient pas en concurrence pour les ressources ou ne causent pas de problèmes de compatibilité. Étant donné que chaque machine virtuelle inclut un système d’exploitation complet alors que les conteneurs n’incluent que les bins/libs nécessaires (comme illustré ci-dessous), les machines virtuelles ont tendance à nécessiter plus de ressources de calcul pour s’exécuter que les conteneurs.
Selon la dernière étude Microsoft IoT Signals: Manufacturing Spotlight, la part des applications fonctionnant sur des PC industriels ou des passerelles fonctionnant dans des conteneurs devrait passer à 35 % au cours des trois prochaines années (+11 % contre 24 % aujourd’hui).
Le rôle des applications industrielles edge
Les applications industrielles edge sont conçues pour répondre aux cas d’utilisation courants dans les environnements industriels.
A titre d'illustration, nous avons défini sept types d’applications edge courantes avec des exemples dans le tableau ci-dessous.
Types d'applications industrielles edge
|
Définition |
Exemples |
1. Mise en réseau |
Applications permettant d'analyser, de configurer et de gérer des réseaux industriels |
|
2. Ingestion |
Applications qui collectent, convertissent et/ou rassemblent des données industrielles (voir notre article sur l'ingestion de données pour plus d'informations). |
|
3. Sécurité |
Applications qui analysent, gèrent et/ou améliorent la cybersécurité des opérations industrielles. |
|
4. Contrôle |
Applications qui contrôlent les processus industriels (par exemple : les logiciels IEC 61131-3 et IEC 61499) |
|
5. Analyse |
Applications qui exécutent des fonctions analytiques simples (par ex : filtres, graphiques) ou complexes (par ex : IA/ML) sur les données OT. |
|
6. Visualisation |
Applications qui visualisent les données OT en lecture seule (par ex : tableaux de bord) ou en lecture/écriture (par ex : IHM). |
|
7. Stockage |
Applications qui stockent les données OT de manière persistante |
|
Détermination des exigences techniques
La particularité des différentes applications industrielles edge (et les cas d’utilisation spécifiques pour ces applications) dictent les exigences techniques du matériel qui va les exécuter. Par exemple, une application de contrôle nécessite une faible latence et une haute disponibilité, mais elle n’a pas nécessairement besoin d’être évolutive.
D’autre part, les applications d’analyse nécessitent rarement une faible latence ou une haute disponibilité, car elles ne sont généralement pas critiques pour la mission ; cependant, elles doivent souvent évoluer vers le haut ou vers le bas, en fonction du type d’analyse et de la quantité de données.
En savoir plus sur les exigences techniques associées aux différents types de matériel informatique pour l'edge industriel.
Découvrez Belden Horizon™, une plate-forme pour les solutions industrielles edge
Les applications industrielles edge se déplacent vers des conteneurs, qui virtualisent les couches logicielles au-dessus du système d’exploitation (au lieu de la machine entière). Par conséquent, le matériel de calcul pour l'edge industriel doit répondre aux exigences techniques de ces applications.
Nos solutions vous aident à créer une infrastructure industrielle capable de supporter vos objectifs en matière d'edge industriel et d'IIoT.
Cette nouvelle plate-forme puissante destinée aux solutions industrielles edge, Belden Horizon™, offre un moyen plus simple, transparent, sécurisé et fiable pour connecter les systèmes opérationnels au edge tout en maintenant la sécurité et la communication avec le cloud. Elle est destinée à l’orchestration à l’échelle des applications edge abordées dans ce blog.
Belden Horizon offre les mêmes fonctionnalités d'accès à distance sécurisé (SRA) et de réseau de données persistantes (PDN), tout en ajoutant le potentiel d'autres fonctions, telles que l'orchestration edge, la surveillance des données et la détection des anomalies à l'aide de données à intervalle court. En savoir plus sur Belden Horizon.
Nos experts produits sont là pour vous aider. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, contactez-moi ([email protected]) ou contactez Matt ([email protected]).