Mots clés associés
Avec la croissance substantielle des appareils intelligents de pointe d'aujourd'hui’ environnements industriels— et la quantité de données que ces appareils génèrent de jour en jour, et même d'heure en heure— il’ Il n’est pas surprenant que l’informatique de pointe industrielle soit intégrée aux opérations des usines.
L’edge computing industriel traite les données plus près de la source plutôt que dans un emplacement centralisé, ce qui se traduit par des avantages tels qu’une latence plus faible, des améliorations de la productivité et une qualité améliorée.
Deloitte rapporte que 45 % des dirigeants du secteur secondaire s’attendent à de nouvelles augmentations de l’efficacité opérationnelle au cours de la prochaine année grâce aux investissements dans l’industrie 4.0 et l’Internet industriel des objets (IIoT), tels que l’edge computing, qui aident à connecter les machines et à automatiser les processus.
L’importance des applications edge indépendantes du matériel
Les applications industrielles de pointe indépendantes du matériel ne’ ne nécessite pas de recours à un matériel ou à une plate-forme spécifique pour fonctionner. Elles vous permettent d'exploiter une application edge quelconque sur n’importe quel type de matériel. Ces applications partagent trois caractéristiques clés :
-
Elles peuvent fonctionner sur un système d’exploitation à usage général (GPOS) comme Windows ou Linux.
- Elles peuvent être installées sur du matériel commercial prêt à l’emploi (COTS). Par exemple, un programme PLC qui s'exécute uniquement sur du matériel provenant d'un fournisseur PLC spécifique n'est pas’ une application indépendante du matériel. Une application IHM qui s’exécute sur n’importe quelle marque de PC industriel est considérée comme une application indépendante du matériel.
- Elles peuvent être déployées en tant que machines virtuelles ou conteneurs. Les deux options isolent plusieurs applications qui s'exécutent sur une plate-forme matérielle partagée afin qu'elles ne’ ne pas rivaliser pour les ressources ni causer de problèmes de compatibilité. Étant donné que chaque machine virtuelle inclut un système d’exploitation complet alors que les conteneurs n’incluent que les bins/libs nécessaires (comme illustré ci-dessous), les machines virtuelles ont tendance à nécessiter plus de ressources de calcul pour s’exécuter que les conteneurs.
Selon les dernières informations Microsoft IoT Signals : Recherche sur le secteur manufacturier, la part des applications fonctionnant sur des PC industriels ou des passerelles fonctionnant dans des conteneurs devrait bondir à 35 % au cours des trois prochaines années (+ 11 % à partir d'aujourd'hui’ s nombre de 24 %).
Le rôle des applications industrielles edge
Les applications industrielles edge sont conçues pour répondre aux cas d’utilisation courants dans les environnements industriels.
A titre d'illustration, nous avons défini sept types d’applications edge courantes avec des exemples dans le tableau ci-dessous.
Types d'applications industrielles edge
|
|
Définition |
Exemples |
1. Mise en réseau |
Applications permettant d'analyser, de configurer et de gérer des réseaux industriels |
|
2. Ingestion |
Applications qui collectent, convertissent et/ou rassemblent des données industrielles (voir notre article sur l'ingestion de données pour plus d'informations). |
|
3. Sécurité |
Applications qui analysent, gèrent et/ou améliorent la cybersécurité des opérations industrielles. |
|
4. Commande |
Applications qui contrôlent les processus industriels (par exemple : les logiciels IEC 61131-3 et IEC 61499) |
|
5. Analyse |
Applications qui exécutent des fonctions analytiques simples (par ex : filtres, graphiques) ou complexes (par ex : IA/ML) sur les données OT. |
|
6. Visualisation |
Applications qui visualisent les données OT en lecture seule (par ex : tableaux de bord) ou en lecture/écriture (par ex : IHM). |
|
7. Stockage |
Applications qui stockent les données OT de manière persistante |
|
Détermination des exigences techniques
La particularité des différentes applications industrielles edge (et les cas d’utilisation spécifiques pour ces applications) dictent les exigences techniques du matériel qui va les exécuter. Par exemple, une application de contrôle nécessite une faible latence et une haute disponibilité, mais elle n’a pas nécessairement besoin d’être évolutive.
D'autre part, les applications d'analyse ne’ ne nécessitent souvent pas de faible latence ni de haute disponibilité car ils’ Ils ne sont généralement pas essentiels à la mission ; cependant, ils doivent souvent être augmentés ou diminués, en fonction du type d'analyse et de la quantité de données.
En savoir plus sur le exigences techniques associé à différents types de matériel informatique industriel de pointe.
Découvrez Belden Horizon™, une plateforme pour les solutions industrielles de pointe
Les applications industrielles edge se déplacent vers des conteneurs, qui virtualisent les couches logicielles au-dessus du système d’exploitation (au lieu de la machine entière). Par conséquent, le matériel de calcul pour l'edge industriel doit répondre aux exigences techniques de ces applications.
Belden’ Les solutions de périphérie industrielle vous aident à créer une infrastructure qui prend en charge vos objectifs de périphérie industrielle et IIoT.
Notre nouvelle plateforme puissante pour les solutions industrielles de pointe, Belden Horizon™, offre un moyen plus simple, transparent, sécurisé et fiable de connecter les systèmes opérationnels à la périphérie tout en maintenant la sécurité et la communication avec le cloud. Il est destiné à l'orchestration à grande échelle des applications périphériques décrites dans ce blog.’
Belden Horizon offre les mêmes fonctionnalités d'accès à distance sécurisé (SRA) et de réseau de données persistantes (PDN), tout en ajoutant le potentiel d'autres fonctions, telles que l'orchestration edge, la surveillance des données et la détection des anomalies à l'aide de données à intervalle court. En savoir plus sur Belden Horizon.
Nos experts produits sont là pour vous aider. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail ([email protected]) ou à contacter Matt ([email protected]).