Alors que le secteur industriel progresse rapidement vers la numérisation, l’importance d’intégrer les technologies modernes dans les infrastructures critiques n’a jamais été aussi primordiale. À l’avant-garde de cette évolution technologique se trouvent les systèmes d’automatisation des sous-stations énergétiques, qui servent d’épine dorsale pour des opérations de réseau électrique efficaces, fiables et sécurisées. L’automatisation dans les sous-stations n’est pas seulement une amélioration progressive, mais une étape révolutionnaire qui améliore considérablement les performances et la gestion des réseaux électriques. 

 

Investir dans des systèmes d’automatisation de sous-station numérisés sera un élément fondamental pour une entreprise de services publics qui entreprend sa propre transformation numérique.

 

Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des systèmes de sous-stations les plus récents vers une sous-station numérique et comment cela se présente à différents niveaux opérationnels. La sous-station numérique 2.0, un concept futur de nos experts chez Belden, révèle que le remplacement des connexions filaires par la fusion d’unités entraîne un énorme changement entre les niveaux de processus et de baie, simplifiant les conceptions électriques et techniques.

 

L’évolution vers les sous-stations numériques 2.0 n’est pas seulement une mise à niveau technologique ; c’est une révolution dans le fonctionnement des sous-stations, offrant une myriade d’avantages par rapport aux sous-stations analogiques traditionnelles.

 

L’illustration compare l’architecture nécessaire pour une sous-station actuelle ou existante à une sous-station numérique 2.0 en soulignant la diminution des connexions filaires.

 

Les avantages des sous-stations numériques sont nombreux, allant de l’amélioration de l’efficacité et de la fiabilité opérationnelles à la réduction significative des coûts et aux mesures de sécurité renforcées. Les sous-stations numériques permettent une surveillance et un contrôle à distance, réduisant ainsi le besoin de présence physique sur site, ce qui peut être à la fois dangereux et coûteux. De plus, les données détaillées et en temps réel générées par les sous-stations numériques soutiennent les stratégies de maintenance préventives, ce qui permet d’éviter les pannes avant qu’elles ne se produisent et de prolonger la durée de vie des infrastructures critiques.

 

Êtes-vous prêt(e) à en savoir plus sur les sous-stations numériques et les solutions d’énergie connectée ?