Modules d'E/S numériques pour Ethernet industriel

Conçus pour la plupart des applications industrielles, les modules d'E/S numériques LioN-X et LioN-Power de Belden offrent des fonctionnalités hautement personnalisables pour assurer une automatisation indépendante du bus de terrain pour les principaux protocoles Ethernet industriels. Optimisez vos solutions d'automatisation industrielle avec les modules d'E/S numériques LioN-X : des options polyvalentes et économiques pour la connectivité de l'Internet industriel des objets (IIoT) et de l'industrie 4.0. Les modules d'E/S numériques LioN-X prennent en charge cinq des protocoles Ethernet les plus répandus, notamment PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT. Les modules LioN-X LC représentent les premiers modules d'E/S numériques lancés sous la

Caractéristiques & Avantages

  • Flexibilité & fiabilité : excellentes performances dans toutes les applications industrielles.
  • Haute disponibilité du système : fiabilité opérationnelle grâce à une conception robuste.
  • Intégration transparente : les canaux universels fournissent une entrée ou une sortie numérique sans aucune configuration.
  • Résistance aux chocs et aux vibrations : des performances électriques supérieures sont possibles grâce à la capacité des modules à fonctionner dans des environnements difficiles. &
Modules d'E/S numériques LioN-X multiprotocoles (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link) avec connexion d'alimentation M12 
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocole 60 mm 16DI 2 x M12, code L Informations produit
Multiprotocole 60 mm 8DI/8DO avec isolation galvanique 2 x M12, code L Informations produit
Multiprotocole 60 mm 8DI/8DO sans isolation galvanique 2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DIO 2 x M12, code L Informations produit
Modules d'E/S numériques LioN-Power multiprotocoles (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT) avec connexion d'alimentation M12
Protocole busLargeur E/S Connexion PWRDonnées techniques
Multiprotocole 60 mm 16DI 2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DO2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 8DI 8DO2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DIO2 x M12, code LInformations produit
Modules d'E/S numériques Ethernet LioN-Power avec connexion d'alimentation M12
Protocole bus LargeurE/S Connexion PWR Données techniques
EtherNet/IP 60 mm 16DI 2 x M12, code LInformations produit
EtherNet/IP 60 mm 16DO2 x M12, code LInformations produit
EtherNet/IP 60 mm 8DI 8DO2 x M12, code LInformations produit
EtherNet/IP 60 mm 16DIO2 x M12, code LInformations produit
Modules d'E/S numériques LioN-Power PROFINET avec connexion d'alimentation M12
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
PROFINET 60 mm 16DI 2 x M12, code LInformations produit
PROFINET60 mm16DO2 x M12, code LInformations produit
PROFINET 60 mm 8DI 8DO2 x M12, code LInformations produit
PROFINET 60 mm 16DIO2 x M12, code LInformations produit
Modules d'E/S numériques LioN-Power multiprotocoles (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT) avec connexion d'alimentation 7/8".
 Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocole 60 mm 16DI 2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Multiprotocole60 mm 8DI 8DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DIO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Modules d'E/S numériques LioN-Power Ethernet/IP avec connexion d'alimentation 7/8".
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
EtherNet/IP 60 mm 16DI 2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
EtherNet/IP 60 mm16DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
EtherNet/IP60 mm 8DI 8DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
EtherNet/IP60 mm 16DIO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Modules d'E/S numériques LioN-Power PROFINET avec connexion d'alimentation 7/8".
Protocole busLargeurE/SConnexion PWRDonnées techniques
PROFINET60 mm16DI2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
PROFINET60 mm16DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
PROFINET60 mm8DI 8DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
PROFINET60 mm16DIO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Afficher Filtrer les résultats