Des scientifiques de données caucasiens, hommes et femmes, avec un ordinateur portable et une tablette debout à côté d’un grand écran numérique avec des graphiques et des tableaux dans le bureau de surveillance. collègues discutant d’occasions d’affaires ou de risques.
00:00/ 00:00

Donnez du sens à vos données

Vos données n’ont de valeur que lorsque vous pouvez en extraire des informations exploitables. La contextualisation donne un but aux flux de données brutes en rassemblant des informations connexes pour raconter une histoire, par exemple, en combinant des spécifications techniques avec des données de capteurs en temps réel pour évaluer l’état de l’équipement. Belden peut vous aider à rendre vos données plus utiles et plus faciles à interpréter. En ajoutant du contexte à vos données, vous pouvez tout faire, de la prévision des défaillances du réseau à la mesure des performances des lignes de production.

Prenez des décisions plus intelligentes

Identifiez les connexions et les modèles dans vos données afin de pouvoir agir.

Surveiller en temps réel

Suivez les processus et les flux de travail pour comprendre leur fonctionnement.

Réduire les risques

Relevez les modèles de données qui peuvent indiquer des risques potentiels ou des activités frauduleuses.