Il met le pro en programmeur
00:00 / 00:00

Surmonter les obstacles liés aux données

Une fois les données vitales recueillies, elles doivent être facilement accessibles et présentées dans un format utilisable pour guider la prise de décision et l’intelligence d’affaires. Le provisionnement des données rend les données en temps réel disponibles sans intégration manuelle afin que les utilisateurs puissent appliquer les informations de la manière dont ils ont besoin. Belden vous aide à éliminer les îlots d’automatisation grâce à des connecteurs prédéfinis vers des destinations de données courantes, en connectant les applications de votre entreprise à des données prêtes pour l’analyse sur site ou dans le cloud.

Connecter les ressources aux applications

Rassemblez des ensembles de données disparates pour une analyse et une action unifiées.

Éliminez les angles morts

Fournissez les bonnes données dans le bon format aux bonnes personnes et aux bonnes applications.

Réduire les coûts d’exploitation

Rationalisez le partage des données et réduisez la gestion et le stockage des données.