Étude de cas

Surveillance de l’état des actifs pour un grand fabricant européen de produits verriers

Lorsqu’un fabricant européen de produits verriers s’est rendu compte qu’il y avait un manque de surveillance en temps réel et de stockage des données pour les paramètres de la machine, il s’est tourné vers Belden. Les experts de Belden ont mis au point une solution qui permet d’acquérir et de transmettre les données des appareils de terrain vers une plateforme IIoT hébergée dans le cloud pour une visibilité fluide. Avec les bonnes données et informations désormais en main, l’entreprise a réussi à réduire les temps d’arrêt et à améliorer son efficacité opérationnelle.

ALLER À :   Défis  |  Solution  |  Résultats

 

 

Défis

  • L’usine utilisait de vieilles machines dépourvues de solutions de connectivité modernes
  • L’équipement devait résister à la chaleur et à la poussière courantes dans la fabrication du verre
  • Manque de surveillance en temps réel et de stockage des données pour les paramètres clés de la machine
  • La solution devait fonctionner avec AWS IoT Core et AWS IoT SiteWise en toute sécurité

 

Solution

  • Belden’ des capteurs sélectionnés qui résistent aux conditions difficiles
  • Installation et connexion rapides des capteurs
  • Le traitement local des données à la périphérie et les alertes ont permis une surveillance améliorée
  • Fourniture d’une solution évolutive intégrée à AWS IoT
  • Des mises à jour faciles et des correctifs de sécurité ont permis de sécuriser le système

 

Résultats

  • Réduction significative des temps d’arrêt et du gaspillage, améliorant ainsi la production
  • Amélioration de l’efficacité du travail des opérateurs grâce à des alertes et des tableaux de bord avancés minimisant les contrôles manuels
  • Prévention du gaspillage de matériaux et augmentation de l’efficacité grâce aux indicateurs LED
  • Amélioration de la prise de décision grâce à une collecte et une analyse robustes des données

 

Infographie montrant comment Belden Horizon est une plateforme numérique évolutive et adaptable aux fournisseurs qui englobe nos produits et logiciels, unifiant les données de sources disparates pour fournir des informations propres et prêtes à l'analyse.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir