Skyscraper

 

À propos de cette formation

L'intégration des systèmes audiovisuels au réseau peut permettre de prendre en charge une commutation évolutive, de longues distances et de nouvelles opportunités pour fusionner communications et données. Ce webinaire gratuit vous permet de vous familiariser rapidement avec l'AV sur IP afin de mieux préparer votre infrastructure de réseau.

Nous commençons par aborder l'AV sur IP et les avantages d'un équipement de réseau et d'un protocole Internet standard afin de transmettre et de commuter l'audio et la vidéo. Nous examinerons ensuite les étapes à suivre pour préparer l’infrastructure pour AV sur IP et intégrer l’infrastructure existante du bâtiment intelligent à la nouvelle technologie AV.

Vous découvrirez également les facteurs qui influencent les types de câblage et de connectivité utilisés dans les applications AV sur IP, ainsi que les moyens d'intégrer l'alimentation basse tension.

Suite à ce webinaire, les participants seront en mesure d'/de :

  • Expliquez les avantages et les inconvénients de l'AV sur IP par rapport aux autres technologies &
  • Décrire les facteurs déterminant le choix des câbles dans les applications AV sur IP
  • Expliquer les avantages de la méthode MPTL (liaisons à connecteurs modulaires) /connexion directe dans les applications AV
  • Identifier les environnements qui bénéficieront de la technologie AV sur IP

 

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.