Dark-Blue-Background-Simple-2020-09

 

Image produit de l'emballage ReelTuff

Conçu et construit en pensant à l'installateur, ReelTuff®  L'emballage est plus léger à transporter que les boîtes avec des bobines en bois et offre des poignées renforcées, résistantes à la déchirure et faciles d'accès. Doté de multiples trous de distribution pratiques pour tirer les câbles à la verticale lorsque les boîtes sont empilées, d'étiquettes faciles à lire et d'un marquage de longueur descendante sur le câble, l'installation n'a jamais été aussi facile et rapide ! 

 

Disponibilité à venir. Revenez pour vérifier les dernières informations sur le produit.


 

Téléchargez les informations produit

Caractéristiques et avantages

Solide et robuste

Offre une résistance supérieure à l'écrasement, aux perforations, aux déchirures et à l'exposition à l'eau qui peuvent se produire pendant l'expédition et la manutention

Plus léger

Plus facile à porter que les bobines en bois, avec des poignées renforcées, résistantes aux déchirures et faciles d'accès

Étiquettes faciles à lire

Marquage de longueur descendante et possibilité de tirer plusieurs câbles à la verticale lorsque les boîtes sont empilées pour une installation plus facile et plus rapide