FiberINTERFACES
Prolongez la portée du cuivre pour les protocoles en série et fieldbus grâce à la fibre. Avec FiberINTERFACES, vous pouvez transmettre des données sur de longues distances, même en cas de conditions de fonctionnement difficiles. Les composants en fibre permettent de maintenir une haute disponibilité et une redondance en permanence. En outre, la transmission optique offre de nombreux avantages aux applications de transformation, de fabrication et offshore, de même qu'au contrôle du trafic, aux réseaux interbâtiments et aux systèmes d'alarme ou de signalisation dans les salles de contrôle.
Caractéristiques et avantages
- Immunité extrême : l'interface est immunisée face à différents types de champs électromagnétiques transmis ; inductif, capacitif ou galvanique
- Options : modèles disponibles pour répondre aux critères de diverses exigences pour fieldbus
- Fiable : taux de transmission et bandes passantes élevés sur une longue plage
-
Liste des produits
Ressources