Numéro de produit : BRSTS 8X-BRSTS 8X-552

Cordon de transmission de données à double extrémité Gigabit Ethernet Cat7 : connecteur ferroviaire M12 mâle noir droit de code X vers connecteur ferroviaire M12 mâle droit noir de code X, blindé, 50 V AC / 60 V DC, 0,5 A ; X-FRNC/LSNH câble bleu, 8 fils, 4 x 2 x 0,25 mm², ECE R118, EN 45545

Cordon de transmission de données à double extrémité Gigabit Ethernet Cat7 : connecteur ferroviaire M12 mâle noir droit de code X vers connecteur ferroviaire M12 mâle droit noir de code X, blindé, 50 V AC / 60 V DC, 0,5 A ; X-FRNC/LSNH câble bleu, 8 fils, 4 x 2 x 0,25 mm², ECE R118, EN 45545

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Vue de face côté 1

Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 Broche 5 Broche 6 Broche 7 Broche 8
blanc (orange) orange blanc (vert) vert blanc (marron) marron blanc (bleu) bleu

Vue de face côté 2

Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 Broche 5 Broche 6 Broche 7 Broche 8
blanc (orange) orange blanc (vert) vert blanc (marron) marron blanc (bleu) bleu

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

0.8 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC / 60 V DC

Courant nominal

0,5 A

Type de transmission de données

Gigabit Ethernet Cat7

Taux de transmission des données

10 Gbit/s

Résistance aux vibrations

IEC 61373

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 ferroviaire

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

8

Code, côté 1

X

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40° C - + 85° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

IEC 61076-2-109

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

II conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

PA

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 V-0

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

GD-Zn, plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

552

Taille du conducteur

4 x 2 x 0,25 mm²

Nombre de fils

8

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

X-FRNC/LSNH

Couleur de l'enveloppe du câble

bleu

Diamètre D du câble

ø 8,1 ± 0,3 mm

Matériau d'isolation des fils

Mousse de polyéthylène réticulé par faisceau d'électron

Diamètre du fil isolé

ø 1,60 mm max.

Blindage complet (câble)

Cu-ETP1 étamé

Température ambiante (installation fixe)

- 40° C - + 90° C

Température ambiante (installation flexible)

- 5° C - + 50° C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

IEC 60332-1-2, EN50305 (9.1.1), IEC60332-3-25 cat D ; protection contre l’incendie des véhicules ferroviaires : DIN 5510-2 niveau de protection 1 à 4 ; CEN/TS 45545-2 HL1-HL3 ; densité de fumée selon DIN EN 61034-2, EN50268-2 : T ˃70% ; toxicité (NF X70-100-1) : CITc ˂ 0.7, ECE R118, EN 45545

Caractéristiques de câble

Exclusion des matières dangereuses ; résistance aux huiles minérales : EN 50306 par 4.8 1.5 kV/1 min. ; résistance aux carburants : FR 50306 par 4.9 1.5 kV/1 min ; résistance aux acides et aux alcalins

Couleurs de base

Paires torsadées : blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Sous-famille de produits côté 2

M12 ferroviaire

Côté 2 Type de contact/genre

Mâle

Modèle du connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

8

Codage​​​​​​​, côté 2

X

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

- 40° C - + 85° C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

IEC 61076-2-109

Degré de pollution, côté 2

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

II conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Dépôt par contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PA

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé, côté 2

PA

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 V-0

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau de blindage, côté 2

GD-Zn, plaqué nickel

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

oui

Ferroviaire

Oui

Résistance aux huiles

IEC 60811-2-1

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
30796 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/7 M
15790 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/3 M
8907 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/0,5 M 0,5 m
19348 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/0,7 M 0,7 m
8906 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/1 M 1 m
934809013 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/2 M 2 m
934809014 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/5 M 5 m
934809015 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/10 M 10 m
934809016 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/15 M 15 m
8955 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/25 M 25 m
8956 BRSTS 8X-BRSTS 8X-552/30 M 30 m