Système ECX héros-2023-10

Présentation du réseau local FX ECX

 

FX ECX est optimisé pour les environnements LAN, offrant une solution facile à déployer et efficace pour les installateurs. FX ECX prend en charge jusqu'à 192 ports LC Duplex (384 fibres) dans un boîtier 4U.

 

Commencer

 

 

 

Panneaux muraux FX ECX

 

En tant qu’extension de la famille de produits ECX, les boîtiers à fibre optique muraux FX ECX de Belden hébergent des connexions fibre sur le mur dans des espaces restreints et uniques. Les trous de montage encastrés du produit lui permettent de se fixer facilement au mur dans n’importe quel environnement intérieur.

 

Contactez le service commercial dès aujourd’hui


 

Avantages du système ECX

 


Flexibilité d’installation

Les cassettes amovibles avant et arrière sur tous les boîtiers (1U, 2U, 4U) simplifient le travail MAC ; Plusieurs options de décharge de traction des câbles

 

Intégrité du signal

Les cassettes d’épissure ECX intègrent la gestion du relâchement dans le couvercle de la cassette, ce qui simplifie le routage de la fibre et élimine les points de pincement

 

Installation simplifiée

Moins de composants détachables car les rails de cassette sont moulés dans le boîtier, pas besoin de composants de rail supplémentaires qui peuvent se perdre

 

Réduction de l’espace et des coûts

ECX accepte les supports mixtes cuivre/fibre utilisant des trames KeyConnect. Tirez profit de nos différents produits de connectivité en cuivre

 

Installation rapide et confortable

Le montage mural ECX est doté d’un ensemble de rail de cassette pivotant amovible en instance de brevet qui offre un accès aux ports sans précédent, rendant la fibre plus facile que jamais à installer, à gérer et à entretenir

 


 

Système de panneau de brassage FX ECX

 

 

Vue de face

null

 

 

Vue arrière

null

 

Prêt(e) à commencer un projet ?

Les produits d'infrastructure de Belden sont conçus pour fonctionner ensemble afin d'optimiser les performances et de fournir un flux de déploiement transparent.

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.