Système fibre FiberExpress UHD/Ultra
Conçu pour le déploiement rapide et facile d'interconnexions et de connexions croisées de haute densité dans les centres de données et les réseaux locaux (LAN), le système FiberExpress UHD (FX UHD) offre un meilleur accès et une plus grande protection des ports. Que ce soit dans la partie supérieure d'un rack, en bout de rangée ou en position centrale, sa conception intuitive et modulaire se traduit par l'utilisation d'une moindre quantité de composants et d'un seul système pour prendre en charge une variété de nombre de ports et de configurations. Certaines configurations ne sont pas offertes aux États-Unis.
Liens rapides
Caractéristiques et avantages
- Migration économique : migrez des applications 1G et 10G vers des applications 40G et 100G avec une simple cassette ou en changeant le cadre adaptateur.
- Temps de disponibilité maximal du système : FX UHD dispose de toutes les propriétés d'installation et de gestion nécessaires pour une maintenance simple et sans erreurs
- Flexibilité de la conception : utilisez les modules FX Ultra pour les environnements MAC dynamiques ; utilisez les modules FX UHD dans les environnements statiques où la densité est le facteur critique
- Raccordement rapide sur le terrain : tiroirs coulissants/basculants, moins de composants, tiroirs amovibles sans outils et panneaux légers
- Pré-raccordement économique : la gamme comporte une étagère fixe peu coûteuse qui s'associe aux cassettes pré-brochées pour une option de pré-raccordement rapide et efficace
Famille de produits
Ressources connexes
Bulletins de produits